(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,010円
税込単価
5,511円

【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・多少の油面でも使用可能です。・ロ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 商品詳細種別:
    はめ合用接着剤
  • 硬化時間:
    25分
  • 使用温度範囲:
    -55~150℃
  • 内容量:
    50ml
  • 型番:
    21441
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    603

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933AD-2

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…50ml
・嫌気性接着剤
・多少の油面でも使用可能です。
・ローラベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等用
・使用温度…‐55/150℃
・低粘度
・高接着
・色…緑
・JAN:4518340833418

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2の型番EA933AD-2のページです。
型番EA933AD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

    50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-1

    50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-1

      50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

      50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

        50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

        50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

          50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

          50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

            50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

            50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

              ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

              ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

                50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                  50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

                  50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

                    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                        50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

                        50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

                          50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

                          50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,010円 5,000円 5,000円 4,660円 4,099円 3,813円 790円 4,100円 4,099円 4,099円 4,790円 3,730円 4,099円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 瞬間接着剤 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン グリーン グリーン その他 グリーン グリーン
                            商品詳細種別 はめ合用接着剤 はめ合用接着剤 はめ合用接着剤 はめ合い用接着剤 - - - - - - - - -
                            硬化時間 25分 25分 60分 40分 10分 25分 15分以下 25分 30分 25分 25分 5~15分 20分
                            使用温度範囲 -55~150℃ -55~150℃ -55~230℃ -55~150℃ -55~150℃ -55~150℃ -54~150℃ -55~150℃ -55~230℃ -55~150℃ -55~150℃ -60~150℃ -55~180℃

                            50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました