(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19g  ねじゆるみ止めスティック(高強度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【商品仕様】・スティックタイプの嫌気性接着剤(高強度)・内容量…19g・耐熱温...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • 硬化時間:
    10分
  • 耐熱温度:
    150℃
  • 使用温度範囲:
    -55~150℃
  • 内容量:
    19g
  • 分離強度:
    18Nm
  • 型番:
    37775
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    268

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933AC-8

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スティックタイプの嫌気性接着剤(高強度)
・内容量…19g
・耐熱温度…150℃
・振動・衝撃・熱膨張などによるねじのゆるみを防止します。
・JAN:4518340833388

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)の型番EA933AC-8のページです。
型番EA933AC-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19g  ねじゆるみ止めスティック(高強度)

19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)

    19g  ねじゆるみ止めスティック(中強度)

    19g ねじゆるみ止めスティック(中強度)

      50ml ねじロック(スーパー)

      50ml ねじロック(スーパー)

        ロックタイト クイックテープ 249

        ロックタイト クイックテープ 249

          ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

          ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

            50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

            50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

              ヒットロック B

              ヒットロック B

                ネジすべり止め液

                ネジすべり止め液

                  スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

                  スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

                    旭 ネジロッカー VC-3

                    旭 ネジロッカー VC-3

                      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                        トルクマーク

                        トルクマーク

                          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ヘンケル ヘンケル エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ANEX アズワン 旭エンジニアリング スリーエムジャパン ヘンケル エスコ
                            通常価格 4,000円 3,990円 5,540円 6,845円 2,639円 4,099円 20,901円 297円 760円 1,690円 710円 2,204円 4,790円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他 その他 ねじゆるみ止め剤 - ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            - - - - その他
                            硬化時間 10分 10分 - - - 20分 - - - - - - 25分
                            耐熱温度 150℃ 150℃ - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -55~150℃ -55~150℃ -40~150℃ - - -55~180℃ - - - - - - -55~150℃

                            19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました