(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【特長】・嫌気性接着剤・取り外し可能・小ねじとビスのシールに【商品仕様】・内容...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • 重量:
    79g
  • 硬化時間:
    25分
  • 使用温度範囲:
    -55~150℃
  • 内容量:
    50ml
  • 分離強度:
    5~12Nm
  • 型番:
    39068
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    221

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間分離強度
EA933AC-1低粘度/低接着50mL-55~150℃25分5~12Nm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933AC-1

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・嫌気性接着剤
・取り外し可能
・小ねじとビスのシールに
【商品仕様】
・内容量…50ml
・重量…79g
・使用温度…-55~150℃
・低粘度
・低接着
・色…紫
・JAN:4518340833272

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)の型番EA933AC-1のページです。
型番EA933AC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

    50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

    50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

      50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

      50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

        50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

        50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

          ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

          ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

            50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

            50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

              50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

              50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

                50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                  ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                  ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                    ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

                    ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

                      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                        ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

                        ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

                          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

                          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,100円 3,813円 4,099円 4,099円 790円 4,099円 5,000円 4,790円 790円 790円 4,099円 790円 4,099円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン グリーン
                            重量 79g - - - - - - - - - 78g - 81g
                            硬化時間 25分 25分 10分 20分 15分以下 25分 60分 25分 15分 15分以下 20分 15分以下 30分
                            使用温度範囲 -55~150℃ -55~150℃ -55~150℃ -55~180℃ -54~150℃ -55~150℃ -55~230℃ -55~150℃ -54~150℃ -54~150℃ -55~180℃ -54~150℃ -55~230℃

                            50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました