(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

【商品仕様】・シリコーンフランジシール剤・低臭気、非腐食性で耐オイルに優れ、剛...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • 使用温度範囲:
    -55~230℃
  • 内容量:
    300ml
  • 硬度(ショアーA):
    45~75
  • 型番:
    33964
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    SI 5999

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲
EA930TA-29300ml-55~230℃
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930TA-29

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シリコーンフランジシール剤
・低臭気、非腐食性で耐オイルに優れ、剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
・高粘度の為、組付け直後の即シールに。
・使用温度範囲…-55/230℃
・硬度(ショアーA)…45/75
・内容量…300ml
・カラー…灰色
・JAN:4548745012071

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml シリコ-ンガスケット(耐油)の型番EA930TA-29のページです。
型番EA930TA-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

    200g 液状ガスケット(灰色)

    200g 液状ガスケット(灰色)

      320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

      320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

        100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

        100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

          250g 液状ガスケット(嫌気性)

          250g 液状ガスケット(嫌気性)

            100g 液状ガスケット(黒)

            100g 液状ガスケット(黒)

              スリーボンド TB1110Gー250

              スリーボンド TB1110Gー250

                一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                  液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                  液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                    50ml フランジシール剤

                    50ml フランジシール剤

                      250g 液状ガスケット(グレー)

                      250g 液状ガスケット(グレー)

                        放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B

                        放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B

                          一般工業用RTVゴム アルミ色

                          一般工業用RTVゴム アルミ色

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド 信越化学工業 スリーボンド エスコ エスコ スリーボンド 信越化学工業
                            通常価格 6,650円 2,960円 3,700円 4,580円 7,140円 3,980円 9,972円 2,622円 3,864円 4,660円 2,790円 6,200円 1,148円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   19日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   2日目  
                            商品種類 シーリング剤 金属用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 その他 シーリング剤 - シーリング剤 - - 金属用補修剤 シーリング剤 -
                            グレー グレー グレー ホワイト その他 グレー - その他 - グレー ホワイト アルミ
                            使用温度範囲 -55~230℃ -40℃~150℃ 5~40℃ -60~200℃ -40~150℃(塗布後) -60~200℃ - - - -55~150℃ -60~200℃ - -
                            内容量 300ml 200g 320ml 100g 250g 100g - - - 50ml 250g - -
                            硬度(ショアーA) 45~75 - - - - - - - - - - - -

                            300ml シリコ-ンガスケット(耐油)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました