(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50ml フランジシール剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50ml フランジシール剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,360円
税込単価
4,796円

【商品仕様】・嫌気性フランジシール標準品・内容量…50ml・カラー…紫・使用温...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • 使用温度範囲:
    -55~150℃
  • 内容量:
    50ml
  • 型番:
    22645
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    515

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930TA-26

1個

4,360( 4,796円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・嫌気性フランジシール標準品
・内容量…50ml
・カラー…紫
・使用温度範囲…-55/150℃
・硬化後も柔軟性を有しています。
・ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーのフランジシールに
・JAN:4548745011852

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml フランジシール剤の型番EA930TA-26のページです。
型番EA930TA-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50ml フランジシール剤

50ml フランジシール剤

    50ml フランジシール剤

    50ml フランジシール剤

      320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

      320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

        300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

        300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

            100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

            100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

              スリーボンド TB1110Gー250

              スリーボンド TB1110Gー250

                200g 液状ガスケット(灰色)

                200g 液状ガスケット(灰色)

                  放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B

                  放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B

                    250g 液状ガスケット(嫌気性)

                    250g 液状ガスケット(嫌気性)

                      ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                      ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                        自動車ボディシーリング剤鈑金白色シーラーF

                        自動車ボディシーリング剤鈑金白色シーラーF

                          液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                          液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド エスコ スリーボンド エスコ スリーボンド エスコ ヘンケル セメダイン スリーボンド
                            通常価格 4,360円 4,660円 3,700円 6,650円 3,244円 4,580円 9,972円 2,960円 6,200円 7,140円 3,744円 710円 3,864円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   19日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - 金属用補修剤 シーリング剤 その他 シーリング剤 シーリング剤 -
                            - グレー グレー その他 ホワイト グレー グレー ホワイト その他 その他 ホワイト その他
                            使用温度範囲 -55~150℃ -55~150℃ 5~40℃ -55~230℃ - -60~200℃ - -40℃~150℃ - -40~150℃(塗布後) - - -
                            内容量 50ml 50ml 320ml 300ml - 100g - 200g - 250g - - -
                            型番 22645 - ポリシーラーUK 33964 - 1220H - 1184 - 1110G - - -

                            50ml フランジシール剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました