(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液状ガスケット(白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液状ガスケット(白)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,810円
税込価格
3,091円

【仕様】・各種フランジ面・各種ねじ部シールに・使用温度範囲:‐60/200℃・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間仕様
EA930TA-1100g-60℃~200℃24時間液状
EA930TA-2100gガム状
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
液状

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

一部当日出荷可能

ガム状

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・各種フランジ面・各種ねじ部シールに
・使用温度範囲:‐60/200℃
・液状

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液状ガスケット(白)

液状ガスケット(白)

    100g 液状ガスケット(黒)

    100g 液状ガスケット(黒)

      100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

      100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

        250g 液状ガスケット(グレー)

        250g 液状ガスケット(グレー)

          200g 液状ガスケット(イエロー)

          200g 液状ガスケット(イエロー)

            200g 液状ガスケット(灰色)

            200g 液状ガスケット(灰色)

              50ml フランジシール剤

              50ml フランジシール剤

                液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                  100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

                  100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

                    50ml フランジシール剤

                    50ml フランジシール剤

                      ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

                      ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱

                        420ml ガスケット固着防止剤

                        420ml ガスケット固着防止剤

                          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                          液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド エスコ エスコ ヘンケル エスコ ヘンケル
                            通常価格 2,810円 3,980円 4,580円 2,790円 2,900円 2,960円 4,660円 3,864円 3,209円 4,360円 3,094円 5,330円 1,205円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品種類 金属用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 金属用補修剤 シーリング剤 金属用補修剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 スプレーのり シーリング剤
                            ホワイト グレー その他 グレー - その他 グリーン その他 ホワイト -
                            硬化時間 24時間 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -60~200℃ -60~200℃ -40~250℃ -60~200℃ -40~150℃ -40℃~150℃ -55~150℃ - -55~230℃ -55~150℃ - - -
                            内容量 100g 100g 100g 250g 200g 200g 50ml - 100g 50ml - 420ml -

                            液状ガスケット(白)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました