(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100g シリコーンシーラント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100g シリコーンシーラント【1~20個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,130円 ~ 21,599円  特別価格 
税込価格
1,243円 ~ 23,759円  特別価格 

【特長】・液状ガスケット・シリコーンシール剤・ガラス、金属、プラスチックによく...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 詳細1:
    液状ガスケット
  • 詳細2:
    脱オキシムタイプ
  • 詳細3:
    シリコンシール剤
  • 耐熱温度:
    -50~200℃
  • 使用温度範囲:
    -50~200℃
  • 内容量:
    100g

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間入数(本)
EA930M-1100g-50~200℃30分1
EA930M-1B100g20
EA930M-2100g-50~200℃透明1
EA930M-2B100g透明20
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
1本

1個

1,130( 1,243円 )

1日目

一部当日出荷可能

ホワイト
20本入り

1パック

20個入り

21,599円

18,087

( 19,896円 )

1日目

一部当日出荷可能

クリア
1本入り

1個

1,130( 1,243円 )

1日目

一部当日出荷可能

クリア
20本入り

1パック

20個入り

21,599円

18,087

( 19,896円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液状ガスケット
・シリコーンシール剤
・ガラス、金属、プラスチックによくつきます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100g シリコーンシーラント

100g シリコーンシーラント

    333ml シリコンシーラント

    333ml シリコンシーラント

      50ml バスボンド

      50ml バスボンド

        100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

        100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

          330ml シリコーンシーラント

          330ml シリコーンシーラント

            333ml 目地用シーラント(耐火)

            333ml 目地用シーラント(耐火)

              シリコンコーク(防カビタイプ)

              シリコンコーク(防カビタイプ)

                120ml 変成シリコンコーク

                120ml 変成シリコンコーク

                  320ml ウレタンコーク

                  320ml ウレタンコーク

                    シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                    シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コニシ エスコ エスコ セメダイン
                      通常価格 1,130円 1,180円 820円 1,510円 960円 2,610円 914円 1,120円 1,010円 2,000円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品種類 シーリング剤 シーリング剤 水中用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤
                      詳細1 液状ガスケット シリコン入りシール剤 - - - 変成シリコン樹脂系 - 変成シリコン樹脂系 - -
                      詳細2 脱オキシムタイプ - - - - JSIA F - 耐候性・耐熱 - -
                      詳細3 シリコンシール剤 - - - - 耐火構造物の目地シール - 防カビ剤入り JSIA F -
                      耐熱温度 -50~200℃ - - - - - - - - -

                      100g シリコーンシーラントのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      壁の傷補修、その他コーキング
                      評価 5.0満足度:5.02022/05/17
                      壁を誤って傷付けた場合の穴補修(小さい物)に使用したが、穴埋め後24時間(2時間たてば固まりかけている)後には塗装も可能であるので使用しやすい。また水回りのステンレス板の貼り付け等にも使用できる。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました