(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360mm コーキングガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

360mm コーキングガン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

【商品仕様】・全長…361mm・重量…315g・超軽量樹脂製ホルダーコーキング...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    315g
  • 全長:
    361mm
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • 商品詳細種別:
    コーキングガン
  • 型番:
    CNV-V
  • メーカー:
    TJMデザイン(TaJIma)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930BM

1個

1,510( 1,661円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…361mm
・重量…315g
・超軽量樹脂製ホルダーコーキングガン
・コーキング剤がセットしやすいガイド付
・液だれ防止機構搭載
・JAN:4518340594746

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360mm コーキングガンの型番EA930BMのページです。
型番EA930BMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

360mm コーキングガン

360mm コーキングガン

    コーキングガン コンボイV

    コーキングガン コンボイV

      コーキングガン コンボイVS

      コーキングガン コンボイVS

        385mm コーキングガン(回転式)

        385mm コーキングガン(回転式)

          ハンドル回転式カートリッジガン

          ハンドル回転式カートリッジガン

            ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

            ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

              大型カートリッジ専用ガン

              大型カートリッジ専用ガン

                350mm コーキングガン(回転式)

                350mm コーキングガン(回転式)

                  カートリッジガン

                  カートリッジガン

                    コーキングガン コンボイRS

                    コーキングガン コンボイRS

                      380mm コーキングガン

                      380mm コーキングガン

                        コーキングガン コンボイJエコパック

                        コーキングガン コンボイJエコパック

                          コーキングガン コンボイSP26

                          コーキングガン コンボイSP26

                            メーカー エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ トラスコ中山 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 1,510円 1,142円 1,617円 2,039円 896円 2,760円 775円 8,841円 599円 5,458円 3,319円 3,833円 4,804円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 その他 シーリング剤 シーリング剤 その他 その他 その他
                            その他 その他 淡黄色 - - - - - 淡黄色 - -
                            その他 オプション - - オプション - - - オプション - - オプション オプション オプション
                            重量 315g - - - - - - - - - 710g - -
                            全長 361mm - - 385mm - - - 350mm - - 380mm - -

                            360mm コーキングガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました