(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,400円
税込価格
2,640円

【特長】・1成分形変成シリコーン系シーリング材・強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 詳細1:
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • 詳細3:
    無溶剤・無臭性
  • 使用温度範囲:
    -30~90℃
  • 内容量:
    333ml

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA930AN-71333mL-30~90℃24時間
EA930AN-72333mL
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1成分形変成シリコーン系シーリング材
・強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています
・無溶剤・無臭性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

    333ml 変成シリコーン

    333ml 変成シリコーン

      100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

      100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

        330ml シリコーンシーラント

        330ml シリコーンシーラント

          333ml 車止め用変成シリコーン接着剤

          333ml 車止め用変成シリコーン接着剤

            310ml 水中シーラント接着剤

            310ml 水中シーラント接着剤

              330mlシリコンシーラント(高透明型)

              330mlシリコンシーラント(高透明型)

                333ml 目地用シーラント(耐火)

                333ml 目地用シーラント(耐火)

                  120ml 変成シリコンコーク

                  120ml 変成シリコンコーク

                    333ml 変成シリコンコーク

                    333ml 変成シリコンコーク

                      320ml 変成シリコンコーク

                      320ml 変成シリコンコーク

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,400円 1,180円 1,510円 960円 1,760円 4,030円 6,100円 2,610円 1,120円 1,220円 1,050円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                        商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 水中用補修剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 -
                        詳細1 1成分形変成シリコーン系シーリング材 - - - - シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー - 変成シリコン樹脂系 変成シリコン樹脂系 変成シリコーン樹脂系 F☆☆☆☆取得
                        詳細3 無溶剤・無臭性 - - - - 水中でもリペアーが可能 - 耐火構造物の目地シール 防カビ剤入り - -
                        使用温度範囲 -30~90℃ -40~90℃ -40~90℃ -60~150℃ -40~80℃ -40~90℃ - -40~90℃ 10~35℃ -40~90℃ -5~35℃
                        内容量 333ml 333ml 100ml 330ml 333ml 310ml 330ml 333ml 110ml 333ml 320ml

                        333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました