(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

333ml 変成シリコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

333ml 変成シリコーン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,180円
税込価格
1,298円

【特長】・耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です・カビの発生を防止します・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 重量:
    520g
  • サイズ:
    Φ51×320mm
  • 入数:
    1本
  • 使用温度範囲:
    -40~90℃
  • 成分:
    一成分形変成シリコーン系シーリング材
  • 外観:
    低粘ペースト状
  • 押出し性:
    5℃:7秒、20℃:4秒
  • タックフリータイム:
    5℃:140~240分、20℃:40~120分
  • 硬化速度(5mm厚完全硬化):
    5℃:12日、23℃:3日、40℃:1日
  • 内容量:
    333ml

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1成分形変成シリコーン系シーリング材
型番使用温度範囲硬化時間
EA930AN-51-40~+90℃24時間
EA930AN-53アイボリー
EA930AN-54
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です
・カビの発生を防止します
・シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます
・シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません
【用途】
・内外壁の各種目地のシールなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

333ml 変成シリコーン

333ml 変成シリコーン

    333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

    333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

      320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

      320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

        333ml 目地用シーラント(耐火)

        333ml 目地用シーラント(耐火)

          ボンド コンクリート・石材シール

          ボンド コンクリート・石材シール

            333ml シリコンシーラント

            333ml シリコンシーラント

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コニシ エスコ
              通常価格 1,180円 2,400円 2,670円 2,610円 1,075円 1,180円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
              商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 シーリング剤
              重量 520g - - - - -
              サイズ Φ51×320mm - - - - -
              入数 1本 - - - - -
              使用温度範囲 -40~90℃ -30~90℃ 5~35℃ -40~90℃ - -60~200℃

              333ml 変成シリコーンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました