(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

333ml 目地用シーラント(耐火)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA930AM-2
333ml 目地用シーラント(耐火) 333ML メジヨウシーラント(タイカ グレー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円

【仕様】・333ml,目地用シーラント(耐火)・使用温度範囲:-40~90℃・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 詳細1:
    変成シリコン樹脂系
  • 詳細2:
    JSIA F
  • 詳細3:
    耐火構造物の目地シール
  • 使用温度範囲:
    -40~90℃
  • 耐火時間:
    1時間
  • 内容量:
    333ml

Loading...

 
カタログを表示

EA930AM-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930AM-2

グレー

1個

2,610( 2,871円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・333ml,目地用シーラント(耐火)
・使用温度範囲:-40~90℃
・柔軟で目地の動きに対する追従性が良好。
・冬季など低温時の作業性、硬化性に優れている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

333ml 目地用シーラント(耐火)の型番EA930AM-2のページです。
型番EA930AM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

333ml 目地用シーラント(耐火)

333ml 目地用シーラント(耐火)

    333ml 変成シリコンコーク

    333ml 変成シリコンコーク

      330ml 油性ブチルコーク

      330ml 油性ブチルコーク

        320ml ウレタンコーク

        320ml ウレタンコーク

          333ml シリコンシーラント

          333ml シリコンシーラント

            330ml シリコーンシーラント

            330ml シリコーンシーラント

              310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

              310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                330ml ブチルコーク(グレー)

                330ml ブチルコーク(グレー)

                  333ml 変成シリコーン

                  333ml 変成シリコーン

                    330mlシリコンシーラント(高透明型)

                    330mlシリコンシーラント(高透明型)

                      320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

                      320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

                        85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

                        85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

                          120ml 変成シリコンコーク

                          120ml 変成シリコンコーク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,610円 1,220円 990円 1,010円 1,180円 960円 4,110円 1,190円 1,180円 6,100円 2,670円 2,090円 1,120円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 - 金属用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            詳細1 変成シリコン樹脂系 変成シリコーン樹脂系 - - シリコン入りシール剤 - - - - - - - 変成シリコン樹脂系
                            詳細2 JSIA F - - - - - - - - - - - 耐候性・耐熱
                            詳細3 耐火構造物の目地シール - - JSIA F - - - - - - - - 防カビ剤入り
                            使用温度範囲 -40~90℃ -40~90℃ -20~40℃ -20~70℃ -60~200℃ -60~150℃ -40~90℃(一時的120℃) -20~50℃ -40~90℃ - 5~35℃ -40~+280℃(一時的300℃) 10~35℃

                            333ml 目地用シーラント(耐火)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA930AM-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            2,610円

                            ( 2,871円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ホワイト

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました