(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)
  • 数量スライド割引

320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材) (レビュー)

通常価格(税別)
3,700円
税込価格
4,070円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・水に触れると水を吸収し、最大2倍膨張します
・硬化後は優れたゴム弾性を有し、耐水性・耐久性が良好です
・湿潤面でも硬化し、接着可能です
・コンクリート、鉄、塩ビ(硬質)等への接着性が良好です
【商品仕様】
・内容量…320ml
・カラー…グレー
・JAN:4548745294231

320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    屋上の防水
    評価 5.0満足度:5.02020/06/01
    今まで、防水テープや防水塗料やいろいろな物を使ってきましたが、これほどピタッと、雨漏りが止まったことはありませんでした。あとは耐久性に期待します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

      300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

      300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

        200g 液状ガスケット(灰色)

        200g 液状ガスケット(灰色)

          100g 液状ガスケット(黒)

          100g 液状ガスケット(黒)

            スリーボンド TB1110Gー250

            スリーボンド TB1110Gー250

              50ml フランジシール剤

              50ml フランジシール剤

                100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

                100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

                  液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                  液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                    250g 液状ガスケット(グレー)

                    250g 液状ガスケット(グレー)

                      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                        液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                        液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                          一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                          一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド エスコ エスコ スリーボンド エスコ ヘンケル スリーボンド 信越化学工業
                            通常価格 3,700円 7,140円 6,650円 2,960円 3,980円 9,972円 4,660円 4,580円 3,864円 2,790円 1,205円 4,615円 2,622円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   当日出荷可能 5日目   19日目   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 その他 シーリング剤 金属用補修剤 シーリング剤 - - シーリング剤 - 金属用補修剤 シーリング剤 - シーリング剤
                            グレー その他 グレー グレー グレー - ホワイト その他 グレー - グレー -
                            使用温度範囲 5~40℃ -40~150℃(塗布後) -55~230℃ -40℃~150℃ -60~200℃ - -55~150℃ -60~200℃ - -60~200℃ - - -
                            内容量 320ml 250g 300ml 200g 100g - 50ml 100g - 250g - - -
                            型番 ポリシーラーUK 1110G 33964 1184 1207B - - 1220H - 1215 - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。