(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,580円
税込単価
5,038円

【商品仕様】・内容量…100g・ペースト状・各種フランジ面、各種ねじ部のシール...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • 使用温度範囲:
    -40~250℃
  • 内容量:
    100g
  • 型番:
    1209
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA930AH-5

1個

4,580( 5,038円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…100g
・ペースト状
・各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。
・使用温度範囲…‐40/250℃
・カラー…黒色
・JAN:4518340834934

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)の型番EA930AH-5のページです。
型番EA930AH-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

    200g 液状ガスケット(灰色)

    200g 液状ガスケット(灰色)

      100g 液状ガスケット(黒)

      100g 液状ガスケット(黒)

        100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

        100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

          250g 液状ガスケット(嫌気性)

          250g 液状ガスケット(嫌気性)

            300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

            300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

              250g 液状ガスケット(グレー)

              250g 液状ガスケット(グレー)

                スリーボンド TB1110Gー250

                スリーボンド TB1110Gー250

                  液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                  液状ガスケット TB1222C 130G 灰色

                    液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                    液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色

                      320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                      320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                        電気・電子部品用シーリング剤 ペーストタイプ 使用温度範囲 -55~200℃

                        電気・電子部品用シーリング剤 ペーストタイプ 使用温度範囲 -55~200℃

                          液状ガスケット(白)

                          液状ガスケット(白)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド スリーボンド スリーボンド エスコ モメンティブ エスコ
                            通常価格 4,580円 2,960円 3,980円 4,580円 7,140円 6,650円 2,790円 9,972円 4,615円 3,864円 3,700円 5,286円 2,810円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 シーリング剤 金属用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 その他 シーリング剤 金属用補修剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 金属用補修剤
                            グレー ホワイト その他 グレー グレー グレー グレー その他 グレー - ホワイト
                            使用温度範囲 -40~250℃ -40℃~150℃ -60~200℃ -60~200℃ -40~150℃(塗布後) -55~230℃ -60~200℃ - - - 5~40℃ - -60~200℃
                            内容量 100g 200g 100g 100g 250g 300ml 250g - - - 320ml - 100g
                            型番 1209 1184 1207B 1220H 1110G 33964 1215 - - - ポリシーラーUK - -

                            100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました