(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

330ml シリコーンシーラント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

330ml シリコーンシーラント【1~20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
960円 ~ 17,329円
税込価格
1,056円 ~ 19,062円

・ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。・耐久性、耐候性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲:
    -60~150℃
  • 内容量:
    330ml

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品種類
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シーリング剤
ホワイト
1本

1個

960( 1,056円 )

1日目

一部当日出荷可能

シーリング剤
クリア
1本

1個

960( 1,056円 )

1日目

一部当日出荷可能

シーリング剤
グレー
1本

1個

960( 1,056円 )

1日目

一部当日出荷可能

シーリング剤
ホワイト
20本

1パック

20個入り

17,329( 19,062円 )

2日目

シーリング剤
クリア
20本

1パック

20個入り

17,329( 19,062円 )

1日目

シーリング剤
グレー
20本

1パック

20個入り

17,329( 19,062円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに。
・耐久性、耐候性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

330ml シリコーンシーラント

330ml シリコーンシーラント

    333ml 変成シリコーン

    333ml 変成シリコーン

      330mlシリコンシーラント(高透明型)

      330mlシリコンシーラント(高透明型)

        333ml 目地用シーラント(耐火)

        333ml 目地用シーラント(耐火)

          310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

          310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

            120ml 変成シリコンコーク

            120ml 変成シリコンコーク

              333ml 変成シリコンコーク

              333ml 変成シリコンコーク

                333ml シリコンシーラント

                333ml シリコンシーラント

                  333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

                  333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

                    320ml ウレタンコーク

                    320ml ウレタンコーク

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 960円 1,180円 6,100円 2,610円 4,110円 1,120円 1,220円 1,180円 2,400円 1,010円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      使用温度範囲 -60~150℃ -40~90℃ - -40~90℃ -40~90℃(一時的120℃) 10~35℃ -40~90℃ -60~200℃ -30~90℃ -20~70℃
                      内容量 330ml 333ml 330ml 333ml 310ml 110ml 333ml 330ml 333ml 320ml

                      330ml シリコーンシーラントのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      あらゆる所のコーティングに使用しています
                      評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                      社内のあらゆる所のコーティングに使用しています。例えばエアコンのフタ部分などです。色も白だけでなく透明もそろえていて、在庫が無くなればリピート購入しています。一本使えきれなかった時に硬化せずに長く保管できる方法を知りたいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました