(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

333ml シリコンシーラント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

333ml シリコンシーラント

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,180円
税込価格
1,298円

【特長】・目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。・耐候性、耐久性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 詳細1:
    シリコン入りシール剤
  • 使用温度範囲:
    -60~200℃
  • 内容量:
    330ml

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA930-1330ml-60~200℃24時間
EA930-2330ml-60~200℃透明24時間
EA930-3330ml-60~200℃24時間
EA930-4330ml-60~200℃アイボリー24時間

●一成分形シリコーン樹脂材
●耐候性、耐久性に優れています。
●シリコーン入りシール材

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

クリア

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
・耐候性、耐久性に優れています。
・耐寒性、耐熱性は抜群です、(-60℃~+200℃)
・一成分無酸型で、硬化時に酸を発生しない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

333ml シリコンシーラント

333ml シリコンシーラント

    330mlシリコンシーラント(高透明型)

    330mlシリコンシーラント(高透明型)

      330ml 油性ブチルコーク

      330ml 油性ブチルコーク

        333ml 目地用シーラント(耐火)

        333ml 目地用シーラント(耐火)

          333ml 変成シリコンコーク

          333ml 変成シリコンコーク

            120ml 変成シリコンコーク

            120ml 変成シリコンコーク

              330ml シリコーンシーラント

              330ml シリコーンシーラント

                330ml ブチルコーク(グレー)

                330ml ブチルコーク(グレー)

                  310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                  310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                    50ml バスボンド

                    50ml バスボンド

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,180円 6,100円 990円 2,610円 1,220円 1,120円 960円 1,190円 4,110円 820円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 金属用補修剤 水中用補修剤
                      詳細1 シリコン入りシール剤 - - 変成シリコン樹脂系 変成シリコーン樹脂系 変成シリコン樹脂系 - - - -
                      使用温度範囲 -60~200℃ - -20~40℃ -40~90℃ -40~90℃ 10~35℃ -60~150℃ -20~50℃ -40~90℃(一時的120℃) 10~35℃
                      内容量 330ml 330ml 330ml 333ml 333ml 110ml 330ml 330ml 310ml 50ml

                      333ml シリコンシーラントのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました