(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油・液体用吸収材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929DK-31
油・液体用吸収材【10~40個入り】 ウエス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
37,300円
税込単価
41,030円

【特長】難燃性に優れた吸収材です。水や油等の液体を吸収し、吸収した液体の流出を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    再生セルロース繊維(70%)

型番

EA929DK-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929DK-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
入数
吸収能力
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DK-31

Φ76.2mm×1.2m
40本
196L/40本
Φ76×1.2m油・液体用吸収材

1パック

40個入り

37,300( 41,030円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
難燃性に優れた吸収材です。
水や油等の液体を吸収し、吸収した液体の流出を防ぐことができます。
機械やこぼれた周囲に巻きつけて使用ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油・液体用吸収材の型番EA929DK-31のページです。
型番EA929DK-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油・液体用吸収材

油・液体用吸収材

    φ560x10mm 液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)

    φ560x10mm 液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)

      381x483mm  吸収マット(水・油/50枚)

      381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)

        スーパーピグソックス PIGシリーズ

        スーパーピグソックス PIGシリーズ

          液体吸収ソックス

          液体吸収ソックス

            オイルチューブ

            オイルチューブ

              3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

              3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

                SKM210 ピグエコスキマー

                SKM210 ピグエコスキマー

                  オイルフレーク

                  オイルフレーク

                    オイルソーベント HP-566 100枚入

                    オイルソーベント HP-566 100枚入

                      pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)

                      pig ピグメンテナンスワイパー (50枚×20Pk=1000枚)

                        液体吸収材 ケミカルソーベント シートタイプ・ブームタイプ・ピロータイプ

                        液体吸収材 ケミカルソーベント シートタイプ・ブームタイプ・ピロータイプ

                          3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

                          3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン 橋本クロス スリーエムジャパン アズワン 橋本クロス アズワン ニューピグコーポレーション スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 28,380円 14,240円 13,290円 10,300円 11,200円 9,988円 18,398円 27,300円 10,592円 30,726円 22,772円 12,263円 21,505円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   8日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ チューブ シート シート チューブ ピロー チューブ 吸収材(ケミカル用) - フレーク シート シート 吸収材(ケミカル用) ピロー
                            用途 その他 その他 オイル・水用 - - オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 - オイル・水・溶剤用 溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・溶剤用
                            材質 再生セルロース繊維(70%) 再生セルロース繊維 再生セルロース繊維(約70%) - - - - - - - - - -

                            油・液体用吸収材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA929DK-32
                            EA929DK-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 入数 吸収能力 商品詳細種別

                            36,710円

                            ( 40,381円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            Φ76mm×2.4m20本196L(20本当り)Φ76×2.4m油・液体用吸収材

                            28,380円

                            ( 31,218円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            Φ76mm×3.6m10本147L(10本当り)油・液体用吸収材

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました