(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380x330mm クリーンクロス(50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

380x330mm クリーンクロス(50枚入)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレンメルトブラウン不織布・シートサイズ…380×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ディスペンサー
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 入数:
    50枚
  • シートサイズ(mm):
    380×330
  • 布材質詳細:
    ポリプロピレン メルトブラウン不織布
  • 商品名:
    クレシアJK クリーンクロス
  • 型番:
    65100
  • メーカー:
    日本製紙クレシア(CRECiA)

型番

EA929DF-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DF-11

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレンメルトブラウン不織布
・シートサイズ…380×330mm
・入数…50枚
・油汚れに抜群の拭き取り
・繰り返し洗って使えて経済的です。
・水に濡らして使用するだけで、厨房の油汚れがすっきり落とせます。
・より頑固な汚れには洗剤をつけると効果的です。
・ポリプロピレンメルトブロウン不織布とは…ポリプロピレン樹脂を高温で溶かし(メルト)、極細のノズルから熱風と共に吹き出し(ブロウン)シート化しています。
微細な繊維が幾重にも複雑に積み重ねられた構造により、無数の積層空間を生み出しています。
油などの汚れをその繊維でシートに取り込み、はがし取ります。また耐薬品性にも優れています。
・JAN:4548745906134

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380x330mm クリーンクロス(50枚入)の型番EA929DF-11のページです。
型番EA929DF-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380x330mm クリーンクロス(50枚入)

380x330mm クリーンクロス(50枚入)

    200x300mm 錆除りクロス(防錆)

    200x300mm 錆除りクロス(防錆)

      350x600mm カウンタークロス(抗菌加工)

      350x600mm カウンタークロス(抗菌加工)

        406x406mm マイクロファイバークロス

        406x406mm マイクロファイバークロス

          305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

          305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

            320x360mm ワイピングクロス

            320x360mm ワイピングクロス

              タオルウエス(100% コットン)

              タオルウエス(100% コットン)

                吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                  コンドル おそうじタオル

                  コンドル おそうじタオル

                    おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                    おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                      240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)

                      240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)

                        370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                        370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                          コンドル じょうぶおそうじタオル

                          コンドル じょうぶおそうじタオル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山崎産業 山崎産業 エスコ エスコ 山崎産業
                            通常価格 2,300円 931円 3,563円 850円 3,140円 1,150円 4,170円 470円 3,000円 3,000円 3,480円 2,970円 4,100円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            商品タイプ 不織布ウエス 布ウエス 不織布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー - - 不織布ウエス マイクロファイバー -
                            布材質 その他 その他 レーヨン その他 その他 ポリエステル・ナイロン タオル ポリエステル・ナイロン - - ポリエステル・ナイロン その他 -
                            形状 ディスペンサー シート ディスペンサー シート シート シート シート シート - - シート シート -
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 新品 中古 新品 - - 新品 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - ドライ ドライ -

                            380x330mm クリーンクロス(50枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました