(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【商品仕様】・洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。・乾拭き・水拭きOKです...

詳細情報を確認する

型番

EA929DC-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DC-4

1パック

2個入り

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。
・乾拭き・水拭きOKです。
・材質…ポリエステル70%、ポリアミド30%
・サイズ…220×330mm
・入数…2枚
・JAN:4518340685611

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)の型番EA929DC-4のページです。
型番EA929DC-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

    450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

    450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

      300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

      300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

        吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

        吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

          400x290mm/ 80匁 B級タオル(60枚)

          400x290mm/ 80匁 B級タオル(60枚)

            300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

            300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

              コンドル じょうぶおそうじタオル

              コンドル じょうぶおそうじタオル

                305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                  おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                  おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                    コンドル おそうじタオル

                    コンドル おそうじタオル

                      300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                      300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                        レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                        レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                          ウエス 白

                          ウエス 白

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山崎産業 エスコ 山崎産業 山崎産業 エスコ LEC アズワン
                            通常価格 610円 550円 3,570円 470円 5,960円 2,326円 4,100円 3,140円 3,000円 3,000円 4,740円 456円 1,420円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー - マイクロファイバー - - 布ウエス マイクロファイバー -
                            布材質 その他 タオル その他 ポリエステル・ナイロン タオル ポリエステル・ナイロン - その他 - - タオル ポリエステル・ナイロン -
                            形状 シート シート シート シート シート シート - シート - - シート シート -
                            生地 新品 中古 新品 新品 新品 新品 - 新品 - - 新品 - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ - - ドライ - -

                            330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました