(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200x300mm 錆除りクロス(防錆)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200x300mm 錆除りクロス(防錆)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円

【商品仕様】・サイズ…約200×300mm(ロットにより多少サイズが異なる場合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ(mm):
    約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
  • 布材質詳細:
    綿100%

型番

EA929BA-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ成分
EA929BA-1綿100%約200×300mm鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤

性能・試験情報

200x300mm 錆除りクロス(防錆) 性能・試験情報

使用方法・使用事例

使用事例

200x300mm 錆除りクロス(防錆) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929BA-1

1個

931( 1,024円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…約200×300mm
(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
・材質…綿100%
・成分…フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
・特長…
・特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
・従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
・あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
・防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
・用途…
・金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
・電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
・その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
(ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。)
・使用方法…
・本製品は、直接そのままの状態でご使用下さい。
・水等で濡らす必要はありません。
・洗浄する表面が乾燥していることをご確認の上、ご使用下さい。
・きれいにしたい部分を磨き、錆や汚れが落ちたら乾いた布で拭きあげてください。
・本製品は、表面が汚れきるまでご使用できます。
・保存方法
・使用後はチャックをしっかり閉じて保存下さい。
・JAN:4548745721980

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x300mm 錆除りクロス(防錆)の型番EA929BA-1のページです。
型番EA929BA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200x300mm 錆除りクロス(防錆)

200x300mm 錆除りクロス(防錆)

    406x406mm マイクロファイバークロス

    406x406mm マイクロファイバークロス

      305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

      305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

        370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

        370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

          175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

          175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

            320x360mm ワイピングクロス

            320x360mm ワイピングクロス

              500×315mm除電クロス

              500×315mm除電クロス

                406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                  吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                  吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                    コンドル じょうぶおそうじタオル

                    コンドル じょうぶおそうじタオル

                      コンドル おそうじタオル

                      コンドル おそうじタオル

                        おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                        おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                          タオルウエス(100% コットン)

                          タオルウエス(100% コットン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山崎産業 山崎産業 山崎産業 エスコ
                            通常価格 931円 850円 3,140円 2,970円 3,360円 1,150円 2,079円 3,030円 470円 4,100円 3,000円 3,000円 4,170円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー 不織布ウエス マイクロファイバー 不織布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー - - - 布ウエス
                            布材質 その他 その他 その他 その他 その他 ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン その他 ポリエステル・ナイロン - - - タオル
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート - - - シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 - - - 中古
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - - ドライ

                            200x300mm 錆除りクロス(防錆)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました