(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用ワイパー(ポップアップタイプ)【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,031円 ~ 13,596円
税込価格
8,834円 ~ 14,956円

材質はパルプ製で、4枚重ね構造のポップアップタイプの工業用ワイパー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ディスペンサー
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 詳細1:
    4枚重ね構造
  • 商品詳細種別:
    工業用ワイパー(ポップアップタイプ)
  • 布材質詳細:
    パルプ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
詳細2
1パック
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1パック
ポップアップタイプ(取り出し口×3箇所)
4プライ×300枚
380×580

1個

8,031( 8,834円 )

1日目

一部当日出荷可能

2ボックス
ポップアップタイプ(取り出し口×3箇所)
4プライ×300枚
380×580

1パック

2個入り

13,596( 14,956円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質はパルプ製で、4枚重ね構造のポップアップタイプの工業用ワイパー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

工業用ワイパー(ポップアップタイプ)

    キムテックス 60701(ケース)

    キムテックス 60701(ケース)

      キムワイプ S-200

      キムワイプ S-200

        ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

        ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

          アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

          アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

            キムワイプシングルホルダー

            キムワイプシングルホルダー

              エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

              エリエール ソフトタフタオル未晒し 50枚×24 703356

                メーカー エスコ ケニス 日本製紙クレシア 三商 アズワン アズワン 三商
                通常価格 8,031円 27,323円 7,091円 25,199円 24,379円 8,300円 11,279円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   12日目   8日目   1日目   2日目  
                商品タイプ 紙ウエス - 紙ウエス - - 紙ウエス -
                布材質 その他 - - - - - -
                形状 ディスペンサー - シート - - スタンド -
                生地 新品 - 新品 - - - -
                タイプ ドライ - ドライ - - ドライ -

                工業用ワイパー(ポップアップタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました