(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,280円
税込単価
6,908円

【商品仕様】・壁掛けタイプのディスペンサーです。・EA929AP-1、-1B、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 材質:
    ABS/ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    ディスペンサー(壁掛け)
  • 重量:
    724g
  • ペーパータオルサイズ:
    218mm×230mm
  • サイズ(mm):
    244(W)×132(D)×298(H)
  • 型番:
    04151
  • メーカー:
    日本製紙クレシア(CRECiA)

型番

EA929AP-10A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AP-10A

1個

6,280( 6,908円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・壁掛けタイプのディスペンサーです。
・EA929AP-1、-1B、AX-2、-2B用
・材質…ABS/ポリエチレン
・サイズ…244(W)×132(D)×298(H)mm
・重量…724g
・一度に400枚入れることができます。
・ペーパータオルサイズ…218mm×230mm
(ペーパータオルEA929AE-7、-7B、EA929AX-1、-1Bはサイズが小さい為、セットしても下に落ちてしまいます。)
・両面テープ、ねじ、プラグ付
※取り付ける壁面が、コンクリート、石膏ボード等、ねじがきかないところにはプラグを使用し、ビスで取り付けてください。
・JAN:4548745662085

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)の型番EA929AP-10Aのページです。
型番EA929AP-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)

244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)

    吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

    吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

      aisen トレピカ 水滴拭き取りクロス

      aisen トレピカ 水滴拭き取りクロス

        コンドル じょうぶおそうじタオル

        コンドル じょうぶおそうじタオル

          568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)

          568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)

            デンキトール(R)ワイピングクロス

            デンキトール(R)ワイピングクロス

              ラバーメイド マイクロファイバークロス

              ラバーメイド マイクロファイバークロス

                370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                  激落ちマイクロファイバーぞうきん

                  激落ちマイクロファイバーぞうきん

                    200x300mm 錆除りクロス(防錆)

                    200x300mm 錆除りクロス(防錆)

                      コンドル おそうじタオル

                      コンドル おそうじタオル

                        おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                        おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                          320x360mm ワイピングクロス

                          320x360mm ワイピングクロス

                            メーカー エスコ エスコ アイセン工業 山崎産業 エスコ 日本緑十字社 ラバーメイド エスコ LEC エスコ 山崎産業 山崎産業 エスコ
                            通常価格 6,280円 820円 871円 4,100円 18,997円 2,399円 409円 2,970円 273円 931円 3,000円 3,000円 1,150円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 - 布ウエス - 関連部品 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス - - マイクロファイバー
                            材質 ABS/ポリエチレン - - - スチール - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ディスペンサー(壁掛け) - - - 専用フロアスタンド - - - - - - - ワイピングクロス
                            重量 724g - - - 4.2kg - - - - - - - -
                            ペーパータオルサイズ 218mm×230mm - - - - - - - - - - - -

                            244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました