(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929AC-35A
216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)【1~8個入り】 ウエス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

取り出しやすいポップアップ式25%再生繊維使用し強度があるので工場で使用するの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ディスペンサー
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 詳細1:
    布の様な感触
  • 商品詳細種別:
    工業用ワイパー
  • ワイパーサイズ(mm):
    216×420
  • 布材質詳細:
    25%再生繊維

型番

EA929AC-35A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929AC-35A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AC-35A

126枚

1個

3,020( 3,322円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取り出しやすいポップアップ式
25%再生繊維使用し強度があるので工場で使用するのに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)の型番EA929AC-35Aのページです。
型番EA929AC-35Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

    216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

    216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

      241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

      241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

          エリエール ペーパータオル

          エリエール ペーパータオル

            紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

            紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

              工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

              工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ

                プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ

                  ベンコット スーパーCN

                  ベンコット スーパーCN

                    工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                    工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                      エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320

                      エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320

                        キムワイプS-250 リントガード 1ケース

                        キムワイプS-250 リントガード 1ケース

                          キムタオルホワイト 61030(ケース)

                          キムタオルホワイト 61030(ケース)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エリエール ミスミ エスコ エリエール ケニス エスコ 三商 アズワン ケニス
                            通常価格 3,020円 2,640円 2,640円 3,120円 7,209円 8,800円 1,689円 11,160円 1,500円 255円 7,700円 13,957円 10,690円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス - 紙ウエス - - -
                            布材質 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - その他 - - -
                            形状 ディスペンサー ディスペンサー シート ディスペンサー シート シート シート シート - ディスペンサー - - -
                            生地 新品 新品 新品 新品 - 新品 - 新品 - 新品 - - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ - ドライ - - -

                            216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA929AC-35AB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            22,580円

                            ( 24,838円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            (1箱:126枚入り)×8箱

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました