(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)【1~8個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,120円 ~ 21,500円
税込価格
3,432円 ~ 23,650円

【商品仕様】・軽作業用万能クロス・薄手タイプ・ワイパーサイズ…216×420m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ディスペンサー
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 仕様:
    薄手タイプ
  • 容量:
    135枚(1箱)
  • 商品詳細種別:
    軽作業用万能ワイパー
  • ワイパーサイズ(mm):
    216×420
  • 布材質詳細:
    45%再生繊維

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1箱
4518340566460

1個

3,120( 3,432円 )

1日目

一部当日出荷可能

8個
4550061745779

1パック

8個入り

21,500( 23,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軽作業用万能クロス
・薄手タイプ
・ワイパーサイズ…216×420mm
・布の様な感触
・水にぬれても丈夫です。
・汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。
・45%再生繊維使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

    241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

    241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

      216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

      216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

          工業用ワイパー(ポリプロピレン不織布)

          工業用ワイパー(ポリプロピレン不織布)

            216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

            216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

              オイルガードジェットスパン

              オイルガードジェットスパン

                工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                  オイルガードメカニックタオル

                  オイルガードメカニックタオル

                    プロワイプ ソフトタオル

                    プロワイプ ソフトタオル

                      プロワイプ ストロングタオル

                      プロワイプ ストロングタオル

                        工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                        工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                          プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ

                          プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 エリエール 大王製紙 エスコ エリエール
                            通常価格 3,120円 2,640円 2,710円 2,640円 8,150円 3,020円 3,699円 1,689円 8,798円 9,055円 8,810円 255円 11,160円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            布材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 - - その他 -
                            形状 ディスペンサー シート ディスペンサー ディスペンサー ディスペンサー ディスペンサー シート シート シート シート シート ディスペンサー シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 新品 - - - 新品 - 新品 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました