(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タオルウエス(100% コットン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タオルウエス(100% コットン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,170円 ~ 13,860円
税込価格
4,587円 ~ 15,246円

【特長】高級タオルをリサイクルした吸収力抜群のコットン100%ウエス

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

タオルウエス(100% コットン) 場所の有効活用特長

場所の有効活用

タオルウエス(100% コットン) コンパクトサイズで持ちやすい特長

コンパクトサイズで持ちやすい

型番サイズ(mm)材質内容量特長
EA929AC-2約610×381(ハギレ)コットン100%2.2kg布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい
EA929AC-5約610×381(ハギレ)コットン100%9.1kg布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.2kg
約381×610(ハギレ)

1個

4,170( 4,587円 )

1日目

一部当日出荷可能

9.1kg
約381×610(ハギレ)

1個

13,860( 15,246円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高級タオルをリサイクルした吸収力抜群のコットン100%ウエス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タオルウエス(100% コットン)

タオルウエス(100% コットン)

    吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

    吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

      305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

      305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

        175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

        175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

          406x406mm マイクロファイバークロス

          406x406mm マイクロファイバークロス

            200x300mm 錆除りクロス(防錆)

            200x300mm 錆除りクロス(防錆)

              トレシー MFグラブ MFT1

              トレシー MFグラブ MFT1

                406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                  370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                  370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                    720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

                    720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

                      380x330mm クリーンクロス(50枚入)

                      380x330mm クリーンクロス(50枚入)

                        300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

                        300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

                          おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                          おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山崎産業
                            通常価格 4,170円 470円 3,140円 3,360円 850円 931円 1,305円 3,030円 2,970円 7,391円 2,300円 2,326円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー 不織布ウエス マイクロファイバー 布ウエス - マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス 不織布ウエス マイクロファイバー -
                            布材質 タオル ポリエステル・ナイロン その他 その他 その他 その他 - その他 その他 タオル その他 ポリエステル・ナイロン -
                            形状 シート シート シート シート シート シート - シート シート シート ディスペンサー シート -
                            生地 中古 新品 新品 新品 新品 新品 - 新品 新品 新品 新品 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ -

                            タオルウエス(100% コットン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました