(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ シーツウエス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ シーツウエス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,570円 ~ 8,350円
税込価格
2,827円 ~ 9,185円

布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    シーツ
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • 材質:
    70%コットン、30%ポリエステル
  • 詳細1:
    シーツから作られたリサイクルウエス
  • サイズ(mm):
    約508×635(ハギレ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 材質:コットン70%、ポリエステル30%
  • シーツから作られたリサイクルウエスです。
型番サイズ(mm)内容量
EA929AC-1約508×635(ハギレ)2.2kg
EA929AC-49.1kg
 

【特長】

シーツウエス  特長01

場所の有効活用

シーツウエス  特長02

コンパクトサイズで持ちやすい

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.2kg

1個

2,570( 2,827円 )

1日目

一部当日出荷可能

9.1kg

1個

8,350( 9,185円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ シーツウエス

エスコ シーツウエス

    タオルウエス(100% コットン)

    タオルウエス(100% コットン)

      吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

      吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

        305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

        305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

          406x406mm マイクロファイバークロス

          406x406mm マイクロファイバークロス

            175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

            175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

              200x300mm 錆除りクロス(防錆)

              200x300mm 錆除りクロス(防錆)

                300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                  300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

                  300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

                    406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                    406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                      370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                      370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

                        500×315mm除電クロス

                        500×315mm除電クロス

                          トレシー MFグラブ MFT1

                          トレシー MFグラブ MFT1

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商
                            通常価格 2,570円 4,170円 470円 3,140円 850円 3,360円 931円 4,740円 2,326円 3,030円 2,970円 2,079円 1,305円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー 不織布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー 不織布ウエス -
                            布材質 シーツ タオル ポリエステル・ナイロン その他 その他 その他 その他 タオル ポリエステル・ナイロン その他 その他 ポリエステル・ナイロン -
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート シート -
                            生地 中古 中古 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ -

                            エスコ シーツウエスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            清掃等
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/25
                            清掃全般で使用してます。
                            面積が広めで生地もしっかりして、
                            タオルで拭いた際の様な細かな繊維片が残らないのも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました