(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
820円 ~ 2,400円
税込価格
902円 ~ 2,640円

【特長】・PVAスポンジのウェット式拭き取り材で高い柔軟性、吸水性、保水性を発...

詳細情報を確認する

  • 布材質:
    その他
  • 生地:
    新品
  • 耐熱性:
    湿熱60℃以下
  • PVFM(ポリビニルホルマール)とは:
    ・スポンジ一体構造のリントフリータイプ。・金属イオンの溶出も少ない素材です。・PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。・PVAスポンジは、容積の約90%が気孔で、高い親水性を持つ素材です。
  • 布材質詳細:
    PVFM(ポリビニールホルマール)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【吸水クロス】

  • 対象物の表面を傷つけず、柔らかくあらゆる対象物にフィットします。
型番サイズ(mm)材質気孔径(μm)製品状態入数(枚)
EA929AA-11230×230×1PVFM
(ポリビニールホルマール)
130DRY
(湿潤剤含浸)
10
EA929AA-12230×230×25
 

【吸水スポンジ】

型番サイズ(mm)材質気孔径(μm)製品状態
EA929AA-13125×85×35PVFM
(ポリビニールホルマール)
80WET
(防カビ剤含浸)
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
タイプ
入数
商品詳細種別
詳細6
気孔径
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シート
ドライ
10枚入り
吸水クロス(PVA)
湿潤剤含浸
130μm
230×230×1

1パック

10個入り

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

シート
ドライ
5枚入り
吸水クロス(PVA)
湿潤剤含浸
130μm
230×230×2

1パック

5個入り

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
ウェット
1枚入り
吸水スポンジ
防カビ剤含浸
80μm
125×85×35

1個

820( 902円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVAスポンジのウェット式拭き取り材で高い柔軟性、吸水性、保水性を発揮
・浸水性が高いので、吸収した水がたれ落ちません
・微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません
・耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減
・電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り
・クリーンルーム内の清掃などにお使いください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

    コンドル じょうぶおそうじタオル

    コンドル じょうぶおそうじタオル

      175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

      175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

        ラバーメイド マイクロファイバークロス

        ラバーメイド マイクロファイバークロス

          370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

          370x450mm クリスタルセーム(ブルー)

            200x300mm 錆除りクロス(防錆)

            200x300mm 錆除りクロス(防錆)

              305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

              305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                おそうじタオル CL521シリーズ 青・緑・ピンク

                  コンドル おそうじタオル

                  コンドル おそうじタオル

                    デンキトール(R)ワイピングクロス

                    デンキトール(R)ワイピングクロス

                      244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)

                      244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)

                        メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

                        メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

                          タオルウエス(100% コットン)

                          タオルウエス(100% コットン)

                            メーカー エスコ 山崎産業 エスコ ラバーメイド エスコ エスコ エスコ 山崎産業 山崎産業 日本緑十字社 エスコ 大中産業 エスコ
                            通常価格 820円 4,100円 3,360円 409円 2,970円 931円 3,140円 3,000円 3,000円 2,399円 6,280円 19,382円 4,170円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能
                            布材質 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - - ポリエステル・ナイロン - メリヤス タオル
                            生地 新品 - 新品 - 新品 新品 新品 - - - - 新品 中古
                            耐熱性 湿熱60℃以下 - - - - - - - - - - - -
                            PVFM(ポリビニルホルマール)とは ・スポンジ一体構造のリントフリータイプ。・金属イオンの溶出も少ない素材です。・PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。・PVAスポンジは、容積の約90%が気孔で、高い親水性を持つ素材です。 - - - - - - - - - - - -
                            布材質詳細 PVFM(ポリビニールホルマール) - 合成繊維不織布(粘着剤が含浸) - PET 綿100% ポリエステル70%、ポリアミド30% - - - - - 100%コットン

                            吸水クロス(PVA)/吸水スポンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました