(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ティッシュペーパー(クリネックス)

ティッシュペーパー(クリネックス)【60個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
8,515円
税込価格
9,367円
通常出荷日
2日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
エスコ 衛生用品 ティッシュペーパー(クリネックス)。

ティッシュペーパー(クリネックス)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    日常使いに
    評価 5.0満足度:5.02020/12/29
    ちょっとした汚れがあったり、何かをこぼした際、また鼻をかむなどサッと使えて便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場での現場作業用に!
    評価 5.0満足度:5.02018/08/31
    ちょっとした時にあるととても便利です。少し汚れが気になるとこ、鼻をかむ等、大手メーカー品で信頼でき品質も問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ティッシュペーパー(クリネックス)

ティッシュペーパー(クリネックス)

    ティッシュペーパー(アクアヴェール)

    ティッシュペーパー(アクアヴェール)

      キムワイプハンドタオル(滅菌タイプ)

      キムワイプハンドタオル(滅菌タイプ)

        メーカー エスコ エスコ 日本製紙クレシア
        通常価格 8,515円 9,151円 21,479円
        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
        詳細1 180組入(1箱あたり) - -

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。