(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,890円 ~ 17,790円
税込価格
17,479円 ~ 19,569円

・モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    ドライワイパー
  • 幅(mm):
    300
  • 商品タイプ2:
    本体
  • 材質:
    ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム
  • 詳細1:
    先端は180°動きます
  • 商品詳細種別:
    ウィンドウウォッシャー(モップ幅:350mm)
  • モップ幅:
    400mm
  • 段数:
    3段

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
重量
セット内容
到達距離
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200~3600
920g
ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-360)×1個
5390mm

1個

15,890( 17,479円 )

1日目

一部当日出荷可能

1800~5400
1.3kg
ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-540)×1個
7190mm

1個

17,790( 19,569円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)

ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)

    全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)

    全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)

      1330-3500mm ブラシ・スポンジセット EA928C-330

      1330-3500mm ブラシ・スポンジセット EA928C-330

        180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)

        180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)

          大型ブラシ(整地用)

          大型ブラシ(整地用)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 15,890円 6,670円 20,350円 4,980円 11,679円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ1 ドライワイパー - デッキブラシ - デッキブラシ
            幅(mm) 300 - 220 - -
            商品タイプ2 本体 - 本体 - 本体
            材質 ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム ヘッド:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、毛:塩化ビニール、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) - ヘッド:ステンレス線、柄:天然竹 頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
            詳細1 先端は180°動きます 全長:1380mm - - -

            ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました