(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突っ張りポール(伸縮)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA928BA-390
突っ張りポール(伸縮) ツッパリポール(シンシュク)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,010円
税込単価
9,911円

【用途】・天井作業の補助、カーゴバー、荷物の固定、家具止めなどに最適・細かいピ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止伸縮棒
  • 色:
    その他
  • 固定タイプ:
    シングル形
  • 材質:
    パイプ:スチール(アイボリー色塗装)、グリップ:NBRスポンジ、先端止具:合成ゴム
  • パイプ径:
    29mm
  • 商品詳細種別:
    突っ張りポール(伸縮)
  • 先端止具サイズ:
    85×63mm
  • 垂直静止荷重:
    50kg
  • 色詳細:
    アイボリー

型番

EA928BA-390 解除

Loading...

カタログを表示

EA928BA-390 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
縮長時サイズ
伸長時サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928BA-390

2710g
2100mm
3900mm

1個

9,010( 9,911円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・天井作業の補助、カーゴバー、荷物の固定、家具止めなどに最適
・細かいピッチのギアで切替るため、ほぼ無段界で長さ調整ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突っ張りポール(伸縮)の型番EA928BA-390のページです。
型番EA928BA-390に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突っ張りポール(伸縮)

突っ張りポール(伸縮)

    伸縮支え棒

    伸縮支え棒

      アズワン リンクワイヤーストッパー

      アズワン リンクワイヤーストッパー

        リンクレベルアジャスターストッパー MS-3053/MS-3054

        リンクレベルアジャスターストッパー MS-3053/MS-3054

          家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形

          家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形

            メーカー エスコ エスコ アズワン アズワン アイリスオーヤマ
            通常価格 5,550円 5,930円 6,650円 12,110円 5,199円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ 転倒防止伸縮棒 転倒防止伸縮棒 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 転倒防止伸縮棒
            その他 その他 グレー グレー その他
            固定タイプ シングル形 シングル形 - - ダブル形
            材質 パイプ:スチール(アイボリー色塗装)、グリップ:NBRスポンジ、先端止具:合成ゴム - - - -
            パイプ径 29mm - - - -

            突っ張りポール(伸縮)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA928BA-125
            EA928BA-250
            EA928BA-290
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            重量 縮長時サイズ 伸長時サイズ

            5,550円

            ( 6,105円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            1390g750mm1250mm

            6,380円

            ( 7,018円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            2040g1450mm2500mm

            6,660円

            ( 7,326円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            2200g1600mm2900mm

            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました