(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全長1400mm 水切りワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA928AY-41
全長1400mm 水切りワイパー【1~5個入り】 ミズキリワイパー(5ホン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,209円
税込単価
7,930円

・素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。・引火性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    ドライワイパー
  • 長さ(mm):
    1400
  • 商品タイプ2:
    本体
  • 材質:
    ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム
  • 詳細3:
    塩ビ不使用
  • 商品詳細種別:
    水切りワイパー

型番

EA928AY-41 解除

Loading...

商品情報は型番EA928AY-42Sの情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

EA928AY-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
重量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928AY-41

400
720g
5本

1パック

5個入り

7,209( 7,930円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。
・引火性の高い溶液には使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全長1400mm 水切りワイパーの型番EA928AY-41のページです。
型番EA928AY-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全長1400mm 水切りワイパー

全長1400mm 水切りワイパー

    水切りスイーパー(耐油ゴム)

    水切りスイーパー(耐油ゴム)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,570円 9,710円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ1 ドライワイパー -
      長さ(mm) 1400 -
      商品タイプ2 本体 -
      材質 ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Ф25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
      詳細3 塩ビ不使用 -

      全長1400mm 水切りワイパーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA928AY-41S
      EA928AY-42
      EA928AY-42S
      EA928AY-43
      EA928AY-43S
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日

      (mm)
      重量 入数

      1,570円

      ( 1,727円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      400720g1本

      7,683円

      ( 8,451円 )
      1個 あり

      2日目

      一部当日出荷可能

      460750g5本

      1,670円

      ( 1,837円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      460750g1本

      13,000円

      ( 14,300円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      600870g5本

      2,830円

      ( 3,113円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      600870g1本

      デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました