(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90mm スクラブブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90mm スクラブブラシ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【商品仕様】・全長…90mm・毛丈…23mm・ブラシサイズ…100×20mm・...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    90mm
  • 材質:
    毛:ポリプロピレン、グリップ:TPRラバー
  • ブラシサイズ:
    100×20mm
  • 毛丈:
    23mm

型番

EA928AG-539 解除

Loading...

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928AG-539

1個

860( 946円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…90mm
・毛丈…23mm
・ブラシサイズ…100×20mm
・材質…毛:ポリプロピレン、グリップ:TPRラバー
・指の爪や、狭い割れ目に便利です。
・JAN:4548745918724

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

90mm スクラブブラシの型番EA928AG-539のページです。
型番EA928AG-539に関する仕様情報を記載しております。

90mm スクラブブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました