(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全長1340mm ほうき(自在)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全長1340mm ほうき(自在)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,300円 ~ 11,600円
税込価格
1,430円 ~ 12,760円

【特長】・柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィット・細かなホコリもキレイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうき
  • ほうきタイプ:
    自在ぼうき
  • 全長:
    1340mm
  • 材質:
    ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ、穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
  • 毛丈:
    約40mm

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
穂先幅サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5本
300mm

1個

5,680( 6,248円 )

2日目

一部当日出荷可能

1本
300mm

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

5本
450mm

1個

7,100( 7,810円 )

1日目

一部当日出荷可能

1本
450mm

1個

1,630( 1,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

5本
600mm

1個

11,600( 12,760円 )

2日目

一部当日出荷可能

1本
600mm

1個

2,670( 2,937円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィット
・細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアーホーキ
【用途】
・玄関や廊下、階段、ベランダなどの細かな砂ぼこりのお掃除に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全長1340mm ほうき(自在)

全長1340mm ほうき(自在)

    300mm ほうき・自在(PP)

    300mm ほうき・自在(PP)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,300円 870円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ ほうき ほうき
      ほうきタイプ 自在ぼうき 自在ぼうき
      全長 1340mm 1380mm
      材質 ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ、穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング
      毛丈 約40mm 60mm

      全長1340mm ほうき(自在)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました