(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モップハンガー(壁面固定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA928AB-88
モップハンガー(壁面固定タイプ) モップハンガー(3レン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

・用途…壁掛け収納・柄がφ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モップハンガー
  • 奥行(mm):
    92
  • 高さ(mm):
    66
  • 詳細1:
    壁面固定タイプ
  • 材質:
    ABS、ラバー
  • 用途:
    壁掛け収納
  • フックの耐荷重:
    700g
  • 装着サイズ(mm):
    Φ16~32
  • 耐荷重(1ヶ所当り):
    3.8kg
  • 詳細3:
    フック内蔵型
  • 詳細5:
    取付ビス付

型番

EA928AB-88 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ重量ホルダー数フック数
EA928AB-89420(W)×92(D)×66(H)mm550g5個6個
EA928AB-88267(W)×92(D)×66(H)mm350g3個4個
商品情報を表示

EA928AB-88 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
重量
ホルダー数
フック数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928AB-88

267
350g
3個
4個

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…壁掛け収納
・柄がφ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
・フック内蔵型
・フックの耐荷重…700g
・今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モップハンガー(壁面固定タイプ)の型番EA928AB-88のページです。
型番EA928AB-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モップハンガー(壁面固定タイプ)

モップハンガー(壁面固定タイプ)

    モップハンガー(ジェルシート)

    モップハンガー(ジェルシート)

      5本用 モップハンガー(壁掛け式)

      5本用 モップハンガー(壁掛け式)

        “クリーンカート”

        “クリーンカート”

          445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

          445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

            ミヅシマ モップ掛台

            ミヅシマ モップ掛台

              6本掛 モップハンガー

              6本掛 モップハンガー

                メーカー エスコ エスコ エスコ キタムラ産業 エスコ ミヅシマ工業 エスコ
                通常価格 1,080円 648円 8,380円 22,605円 27,390円 89,806円 33,490円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ モップハンガー - モップハンガー そうじカート モップハンガー - モップハンガー
                奥行(mm) 92 - 145 650 360 1010 505
                高さ(mm) 66 - 146 860 1325 1200 1375
                詳細1 壁面固定タイプ ジェルシートタイプ - - - - -
                材質 ABS、ラバー ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン スチール(粉体塗装) - 本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ・線材:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、ジョイント・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) - 本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ

                モップハンガー(壁面固定タイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA928AB-89
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                (mm)
                重量 ホルダー数 フック数

                1,520円

                ( 1,672円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                420550g5個6個

                掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました