(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ/替ヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ/替ヘッド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,550円 ~ 12,600円
税込価格
2,805円 ~ 13,860円

・マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでもしっかり汚れをキャッチ。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
モップタイプ
その他
重量
サイズ
材質
セット内容
バケツ容量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
モップ
回転モップ
-
3.86kg
バケツ:560(W)×295(D)×285(H)mm、モップ:Φ450×1040~1340(L)mm、グリップ部:Φ30mm
バケツ:ポリプロピレン・ナイロン、柄:ポリプロピレン・ステンレス、糸:ポリプロピレン・マイクロファイバー
モップ本体×1、モップヘッド×4、バケツ×1
10L
-

1個

12,600( 13,860円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
回転モップ
-
990g
Φ450×1040~1340(H)mm
柄:ポリプロピレン・ステンレス、糸:ポリプロピレン・マイクロファイバー
モップ本体×1、モップヘッド×1
-
-

1個

4,270( 4,697円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
-
スペア
-
Φ450
ポリプロピレン、マイクロファイバー
-
-
EA928AB-132用替ヘッド

1個

2,550( 2,805円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでもしっかり汚れをキャッチ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ/替ヘッド

マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ/替ヘッド

    マイクロファイバーモップ(洗浄バケツ付)

    マイクロファイバーモップ(洗浄バケツ付)

      マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ

      マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ

        回転モップ(組立連結タイプ)

        回転モップ(組立連結タイプ)

          体育館モップ 45cm・60cm・90cm

          体育館モップ 45cm・60cm・90cm

            メーカー エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ 八ツ矢工業
            通常価格 2,550円 7,630円 1,690円 8,145円 2,604円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目  

            マイクロファイバー回転モップ(洗浄バケツ付)/替モップ/替ヘッドのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            モップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました