(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1407-2040mm 伸縮クリーナー/替モップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA928AA-72
1407-2040mm 伸縮クリーナー/替モップ (EA928AA-71ヨウ)カエモップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円

・柔軟性の高い素材をロッドに使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリや...

詳細情報を確認する

型番

EA928AA-72 解除

Loading...

商品情報は型番EA928AA-71の情報となります。ご注意ください。

仕様

商品情報を表示

EA928AA-72 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
モップタイプ
その他
全長
サイズ
材質
ブラシサイズ
ヘッドサイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928AA-72

その他
-
スペア
-
袋部:約50(W)×435(H)mm
生地:不織布、ポリエステル、糸:ポリエステル、紐キャップ:ポリエチレン、紐:ポリエステル
-
-
EA928AA-71用替モップ

1個

2,550( 2,805円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・柔軟性の高い素材をロッドに使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリや汚れをキャッチします。伸縮柄なので高所のお掃除にも最適です。
・柔軟性の高いロッド部分は、平面から曲面、隙間や溝など状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
・マイクロファイバーを使用マイクロファイバー(超極細繊維)が清掃面に付いたホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます
・広い面でも楽々お掃除清掃面をただ撫でるだけでは無く、適度な圧力をかけながら拭くので、しっかり汚れを拭き取れます。糸はマイクロファイバーなので繊維内に汚れを取り込みます。
・大きめのフックズボンのベルトやメンテナンスカートなどに掛けられます。
・伸縮柄を外して、ハンディーとしてもご使用頂けます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1407-2040mm 伸縮クリーナー/替モップの型番EA928AA-72のページです。
型番EA928AA-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1407-2040mm 伸縮クリーナー/替モップ

1407-2040mm 伸縮クリーナー/替モップ

    EFフェンシングスィーパー伸縮

    EFフェンシングスィーパー伸縮

      EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ

      EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ

        菊モップ

        菊モップ

          メーカー エスコ テラモト テラモト 八ツ矢工業
          通常価格 2,550円 6,256円 3,993円 1,267円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目  

          1407-2040mm 伸縮クリーナー/替モップのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA928AA-71
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ モップタイプ その他 全長 サイズ 材質 ブラシサイズ ヘッドサイズ 商品詳細種別

          5,570円

          ( 6,127円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          モップモップ替糸-最短:約1410mm、最長:約2040mm(モップ糸を含まず)-グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー50(W)×435mm約53(W)×640(H)mm(モップ糸を含まず)1407-2040mm 伸縮クリーナー

          モップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました