(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリッパ(本革製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA927TS-2
スリッパ(本革製) (M) スリッパ(ホンガワセイ/ブラウン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,470円
税込単価
15,917円

【特長】材質が本革で重量が386gありカラーがブラックとブラウンの2種あるスリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    本革

型番

EA927TS-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:本革
型番サイズ(cm)カラー
EA927TS-126ブラック
EA927TS-226ブラウン
EA927TS-328ブラック
EA927TS-428ブラウン
スリッパ(本革製)  製品仕様01

EA927TS-2、EA927TS-4

 
商品情報を表示

EA927TS-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
重量
カラー詳細
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927TS-2

茶系
26
386g
ブラウン
スリッパ(M)

1個

14,470( 15,917円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質が本革で重量が386gありカラーがブラックとブラウンの2種あるスリッパです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリッパ(本革製)の型番EA927TS-2のページです。
型番EA927TS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリッパ(本革製)

スリッパ(本革製)

    サンダル(ブラック,ブラウン L,LLサイズ)

    サンダル(ブラック,ブラウン L,LLサイズ)

      サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)

      サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 14,470円 1,660円 2,910円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし
        先芯 なし なし なし

        スリッパ(本革製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA927TS-1
        EA927TS-4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        カラー サイズ
        (cm)
        重量 カラー詳細 商品詳細種別

        14,470円

        ( 15,917円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        黒系26386gブラックスリッパ(M)

        14,470円

        ( 15,917円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        茶系28436gブラウンスリッパ(L)

        スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました