(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

686x356x343mm/53.9L ボストンバッグ(迷彩柄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

686x356x343mm/53.9L ボストンバッグ(迷彩柄)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

【商品仕様】・材質…ポリエステル(600デニール)・サイズ…686(W)×34...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ:
    686(W)×343(D)×356(H)mm
  • 材質:
    ポリエステル(600デニール)

型番

EA927CJ-31 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 容量:53.9L
  • 外ポケット4個
 

■デニールについて

デニールは、線密度、繊度、糸・繊維の太さの単位です。1デニールは9,000メートルの糸の質量をグラム単位で表したものであり、例えば「ポリエステル(150デニール)」は9,000メートルあたり150gのポリエステル糸で織った布のことで、数字が大きいほど糸は太くなります。綿やウールは糸の太さを「番手」で表し数字が大きいほど糸は細くなりますが、化学繊維のデニールは逆に太くなります。
シュラフやレインウェアでよく使われるのが30デニール、ザックによく使われるのが210~420デニール、ザックの底で600~1,000デニールくらいになっています。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927CJ-31

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル(600デニール)
・サイズ…686(W)×343(D)×356(H)mm
・ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
・JAN:4518340969698

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

686x356x343mm/53.9L ボストンバッグ(迷彩柄)の型番EA927CJ-31のページです。
型番EA927CJ-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

686x356x343mm/53.9L ボストンバッグ(迷彩柄)

686x356x343mm/53.9L ボストンバッグ(迷彩柄)

    [20ポケット]ツールポーチ

    [20ポケット]ツールポーチ

      200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

      200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

        540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

        540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

          254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

          254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

            432x279x102mm ナバルバック

            432x279x102mm ナバルバック

              490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

              490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)

                ボストンバッグ(ショルダーベルト付)

                ボストンバッグ(ショルダーベルト付)

                  108x 38x178mm ツールホルダー

                  108x 38x178mm ツールホルダー

                    152x 38x254mm ツールホルダー

                    152x 38x254mm ツールホルダー

                      ボストンバッグ(リュック兼用) EA927CFシリーズ

                      ボストンバッグ(リュック兼用) EA927CFシリーズ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 6,650円 9,510円 8,590円 4,800円 4,850円 16,860円 5,500円 4,770円 1,930円 3,000円 19,880円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                        商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ
                        サイズ 686(W)×343(D)×356(H)mm 245×110×345(H)mm 200×100×270(H)mm - 254×102×267(H)mm 432(W)×102(D)×279(H)mm - - - - 635(W)×292(D)×330(H)mm
                        材質 ポリエステル(600デニール) ポリエステル ポリエステル ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエスター ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール)

                        686x356x343mm/53.9L ボストンバッグ(迷彩柄)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました