(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,960円
税込単価
5,456円

【商品仕様】・表面に硬いABSキャップが付いています。・伸縮ストラップにマジッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボディガード
  • 色:
    ブルー
  • サイズ:
    220×250(H)mm
  • ハードキャップサイズ:
    140×110(H)mm
  • 入り数:
    左右1組入り

型番

EA926BA-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926BA-4

1パック

2個入り

4,960( 5,456円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表面に硬いABSキャップが付いています。
・伸縮ストラップにマジックテープ止
・サイズ…220×250(H)mm
・ハードキャップサイズ…140×110(H)mm
・入り数…左右1組入り
・JAN:4518340218529

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)の型番EA926BA-4のページです。
型番EA926BA-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)

ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)

    ニーパッド(クィック)

    ニーパッド(クィック)

      ニーパッド(プラスティックカップ)

      ニーパッド(プラスティックカップ)

        ニーパッド(バックル型)

        ニーパッド(バックル型)

          エルボーパット

          エルボーパット

            エアーシステムベルト

            エアーシステムベルト

              マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

              マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                ニトムズ ひざかんたんウォーキング

                ニトムズ ひざかんたんウォーキング

                  ヒザガードデラックス(片足用)

                  ヒザガードデラックス(片足用)

                    千吉 ガーデンニーパット

                    千吉 ガーデンニーパット

                      ヒザガード(1個入)

                      ヒザガード(1個入)

                        千吉 ガーデン用ニーパット

                        千吉 ガーデン用ニーパット

                          保護サポーター

                          保護サポーター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン スリーエムジャパン nitoms トーヨーセフティー 千吉 トーヨーセフティー 千吉 ユタカメイク
                            通常価格 4,960円 5,910円 6,020円 5,020円 4,570円 20,593円 3,427円 720円 1,587円 1,388円 1,030円 1,080円 2,291円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目~   5日目   1日目~   3日目   4日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ ボディガード ボディガード ボディガード ボディガード ボディガード ワーキングサポーター 絆創膏 - ボディガード ボディガード ワーキングサポーター ボディガード -
                            ブルー ブルー 他色 ブラック ブラック ブルー 他色 - - - ブルー - ブラック
                            サイズ 220×250(H)mm - - 210×180mm 約230×170mm - - - - - - - -
                            ハードキャップサイズ 140×110(H)mm - - - 約110×100×40(H)mm - - - - - - - -
                            入り数 左右1組入り 左右1組入り 左右1組入り 左右1組入り - - - - - - - - -

                            ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました