(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニーパッド(プラスティックカップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニーパッド(プラスティックカップ)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,020円
税込単価
6,622円

【商品仕様】・カップ材質…プラスチック・カップカラー…ホワイト・4層構造・独創...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボディガード
  • 色:
    他色
  • 重量:
    340g
  • カップカラー:
    ホワイト
  • カップ材質:
    プラスチック
  • 入り数:
    左右1組入り

型番

EA926BA-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926BA-10

1パック

2個入り

6,020( 6,622円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カップ材質…プラスチック
・カップカラー…ホワイト
・4層構造
・独創的なバックル式で、止めるのに再調整がいりません。
・入り数…左右1組入り
・重量…340g
・JAN:4518340598676

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニーパッド(プラスティックカップ)の型番EA926BA-10のページです。
型番EA926BA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニーパッド(プラスティックカップ)

ニーパッド(プラスティックカップ)

    ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)

    ニーパッド マジックテープ式(ABSキャップ付)

      ニトムズ ひざかんたんウォーキング

      ニトムズ ひざかんたんウォーキング

        エルボーパット

        エルボーパット

          ニーパッド(バックル型)

          ニーパッド(バックル型)

            ニーパッド(クィック)

            ニーパッド(クィック)

              ベルトサポーター(スリムタイプ)

              ベルトサポーター(スリムタイプ)

                サポーター(手首右用)

                サポーター(手首右用)

                  ブラックサポーター 保温ひじ用

                  ブラックサポーター 保温ひじ用

                    安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                    安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

                       サポーター(手首左用)

                      サポーター(手首左用)

                        ブラックサポーター 固定ひじ用

                        ブラックサポーター 固定ひじ用

                          マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                          マルチポア スポーツ レギュラー伸縮固定テープ

                            メーカー エスコ エスコ nitoms エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ モリト TJMデザインタジマツール エスコ モリト スリーエムジャパン
                            通常価格 6,020円 4,960円 720円 4,570円 5,020円 5,910円 4,663円 2,300円 698円 3,905円 2,300円 768円 3,427円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            商品タイプ ボディガード ボディガード - ボディガード ボディガード ボディガード ベルトサポーター - ワーキングサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター 絆創膏
                            他色 ブルー - ブラック ブラック ブルー ブラック - ブラック ブラック ホワイト ブラック 他色
                            重量 340g - - - 270g(2個) 300g - - - - - - -
                            カップカラー ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            カップ材質 プラスチック - - - - ABS樹脂 - - - - - - -

                            ニーパッド(プラスティックカップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました