(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートベルト バックル式(S,M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポートベルト バックル式(S,M)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,780円
税込単価
6,358円

・バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。・頑丈なナイロン製ベルトは、1日中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装:ナイロン
  • 商品詳細種別:
    サポートベルト
  • ストラップ幅:
    50mm
  • フロントサポート幅:
    101mm
  • バック幅:
    127mm

型番

EA926AB-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
腰回り
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926AB-2A

M
92~122cm

1個

5,780( 6,358円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。
・頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートベルト バックル式(S,M)の型番EA926AB-2Aのページです。
型番EA926AB-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートベルト バックル式(S,M)

サポートベルト バックル式(S,M)

    ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用・超立体ダブルクッション)

    ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用・超立体ダブルクッション)

      エアーシステムベルト AIR-110

      エアーシステムベルト AIR-110

        ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用)

        ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用)

          ニーパットカバー

          ニーパットカバー

            快適腰サポーターワイド

            快適腰サポーターワイド

              [フリー] サポーター(膝用)

              [フリー] サポーター(膝用)

                サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

                サポーター(腰用 ベルト幅200mm)

                  メーカー エスコ エスコ 山本光学 エスコ アトム(安全・保護用品) 福徳産業 エスコ エスコ
                  通常価格 5,780円 7,570円 14,188円 6,101円 2,380円 5,211円 3,600円 7,200円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター ワーキングサポーター - ワーキングサポーター ベルトサポーター
                  ブラック ブラック ブルー ブラック 他色 ブラック ブラック ブラック
                  材質 ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装:ナイロン - - - - - ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
                  商品詳細種別 サポートベルト - - - - - サポーター(膝用) サポーター(腰用ベルト)
                  ストラップ幅 50mm - - - - - - -

                  サポートベルト バックル式(S,M)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA926AB-1A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 腰回り

                  5,780円

                  ( 6,358円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  S65~91cm

                  サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました