(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックサポート(サスペンダー調整可能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バックサポート(サスペンダー調整可能)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,090円
税込価格
6,699円

サイドパネルでまくれ上がりの軽減をかなえるサスペンダー調節可能バックサポート。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 商品詳細種別:
    バックサポート
  • ベルト幅:
    200mm
  • 詳細2:
    非伸縮性コート、スチール入り
  • 詳細4:
    サスペンダー調整可能

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
腰回り
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
360g
66~92cm

1個

6,090( 6,699円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
400g
92~122cm

1個

6,090( 6,699円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイドパネルでまくれ上がりの軽減をかなえるサスペンダー調節可能バックサポート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックサポート(サスペンダー調整可能)

バックサポート(サスペンダー調整可能)

    バックサポート(収納ケース付)

    バックサポート(収納ケース付)

      バックサポート(伸縮性)

      バックサポート(伸縮性)

        サポートベルト バックル式(S,M)

        サポートベルト バックル式(S,M)

          プロガードライト・メッシュ アルミ L

          プロガードライト・メッシュ アルミ L

            ラクールガードソフト

            ラクールガードソフト

              ベルトサポーター(型崩れしにくい)

              ベルトサポーター(型崩れしにくい)

                プロガードライト・メッシュ

                プロガードライト・メッシュ

                  プロフィット・メッシュ アルミ S

                  プロフィット・メッシュ アルミ S

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 6,090円 3,970円 8,750円 5,780円 3,771円 4,385円 5,322円 3,771円 3,947円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                    商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター - ベルトサポーター -
                    ブラック ブラック ブラック ブラック - ホワイト - ホワイト -
                    商品詳細種別 バックサポート バックサポート(収納ケース付) バックサポート サポートベルト - - ベルトサポーター - -
                    ベルト幅 200mm - - - - - - - -
                    詳細2 非伸縮性コート、スチール入り 収納ケース付 - - - - - - -

                    バックサポート(サスペンダー調整可能)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました