(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工バケツ(補強底)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA925YC-5
電工バケツ(補強底) 220X1200MM デンコウバケツ(ホキョウソコ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,332円
税込単価
8,065円

【特長】・ベルト中央のファスナーにより、肩掛けだけでなくリュックのようにも使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 材質:
    帆布11号
  • ショルダーベルト長さ:
    約950mm
  • 商品詳細種別:
    電工バケツ(補強底)

型番

EA925YC-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベルト中央にファスナー付。肩掛けだけでなくリュックのようにお使い頂けます。
  • ショルダーベルト長:約950mm
  • 底板入
型番サイズ(mm)容量
EA925YC-4φ230×720(H)29L
EA925YC-5φ230×1,200(H)49L

使用方法・使用事例

使用事例

電工バケツ(補強底)  製品仕様01

EA925YC-4

電工バケツ(補強底)  製品仕様02

EA925YC-5

 
商品情報を表示

EA925YC-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925YC-5

820g
(内寸)約Φ215×1190(H)mm(外寸)約Φ230×1200(H)mm

1個

7,332( 8,065円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト中央のファスナーにより、肩掛けだけでなくリュックのようにも使用可能
・硬質塩ビ成型品底で補強
・口枠部に直径4mm鉄枠入り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工バケツ(補強底)の型番EA925YC-5のページです。
型番EA925YC-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工バケツ(補強底)

電工バケツ(補強底)

    電工バケツ EA925Mシリーズ

    電工バケツ EA925Mシリーズ

      電工バケツ/ミニバケツ

      電工バケツ/ミニバケツ

        電工バケツ(底補強タイプ)

        電工バケツ(底補強タイプ)

          電工バケツ EA925Zシリーズ

          電工バケツ EA925Zシリーズ

            270×350mm 電工バケツ

            270×350mm 電工バケツ

              350x250x350mm 電工バッグ

              350x250x350mm 電工バッグ

                330x178x330mm ツールバッグ

                330x178x330mm ツールバッグ

                  ボストンバッグ

                  ボストンバッグ

                    ツールバッグ(ファブリックポリエステル)

                    ツールバッグ(ファブリックポリエステル)

                      380 x 585mm  トートバッグ

                      380 x 585mm トートバッグ

                        φ270x300mm 電工バケツ

                        φ270x300mm 電工バケツ

                          キャンバスバケツ(ショートストラップ)

                          キャンバスバケツ(ショートストラップ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,573円 5,311円 1,874円 6,990円 2,819円 4,950円 6,334円 12,600円 7,470円 16,000円 6,970円 6,500円 4,870円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                            材質 帆布11号 キャンバス生地 - キャンバス生地 キャンバス生地 バッグ:キャンバス地、ロープ:ポリエステル キャンバス生地 ファブリックポリエステル コットン(900デニール) ファブリックポリエステル キャンバス生地 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 キャンバス生地
                            ショルダーベルト長さ 約950mm - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 電工バケツ(補強底) 電工バケツ 電工バケツ 電工バケツ 電工バケツ - - - - ツールバッグ(ファブリックポリエステル) - - -

                            電工バケツ(補強底)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA925YC-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 サイズ

                            6,573円

                            ( 7,230円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            640g(内寸)約Φ215×710(H)mm(外寸)約Φ230×720(H)mm

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました