(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トートバッグ(キャンバス生地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トートバッグ(キャンバス生地)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,760円
税込単価
11,836円

口部分はジッパー仕様で、収納物をしっかりと保護します。キャンバス生地製です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 材質:
    キャンバス生地
  • 商品詳細種別:
    トートバッグ

型番

EA925GM-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925GM-7

530×230×380(H)mm

1個

10,760( 11,836円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

口部分はジッパー仕様で、収納物をしっかりと保護します。
キャンバス生地製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トートバッグ(キャンバス生地)の型番EA925GM-7のページです。
型番EA925GM-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トートバッグ(キャンバス生地)

トートバッグ(キャンバス生地)

    600x260x320mm ボストンバッグ

    600x260x320mm ボストンバッグ

      トートバッグ(カーキ)

      トートバッグ(カーキ)

        トートバック(折畳式)

        トートバック(折畳式)

          760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

          760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

            ビジネスバッグ

            ビジネスバッグ

              330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

              330x140x160mm コンビバッグ(2個組)

                350x250x350mm 電工角バケツ(橙)

                350x250x350mm 電工角バケツ(橙)

                  510x170x160mm ツールバッグ

                  510x170x160mm ツールバッグ

                    ワンツースリーバッグ T-500M

                    ワンツースリーバッグ T-500M

                      440x290x190mm 保冷トートバッグ

                      440x290x190mm 保冷トートバッグ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リングスター エスコ
                        通常価格 10,760円 5,400円 4,335円 3,490円 5,500円 26,410円 5,140円 5,539円 2,900円 3,160円 2,960円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ
                        商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                        材質 キャンバス生地 ナイロン キャンバス生地 ポリエステル ナイロン(420デニール) 1860D中空糸ボンディング、ナイロン210D ファブリックポリエステル 帆布(防水加工付) 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 - ポリエステル
                        商品詳細種別 トートバッグ - - - - ビジネスバッグ - - - - -

                        トートバッグ(キャンバス生地)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました