(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380 x 585mm  トートバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

380 x 585mm トートバッグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,970円
税込単価
7,667円

【商品仕様】・サイズ…585×180×380(H)mm・材質…キャンバス生地・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 重量:
    879g
  • サイズ:
    585×180×380(H)mm
  • 材質:
    キャンバス生地

型番

EA925GM-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925GM-5

1個

6,970( 7,667円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…585×180×380(H)mm
・材質…キャンバス生地
・両側面にも持ち手付で重い物を運搬する際に便利です。
・JAN:4548745420098

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380 x 585mm トートバッグの型番EA925GM-5のページです。
型番EA925GM-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380 x 585mm  トートバッグ

380 x 585mm トートバッグ

    300x360x130mm トートバッグ(キャンバス)

    300x360x130mm トートバッグ(キャンバス)

      キャンバスバケツ(ショートストラップ)

      キャンバスバケツ(ショートストラップ)

        330x178x330mm ツールバッグ

        330x178x330mm ツールバッグ

          トートバッグ(キャンバス生地)

          トートバッグ(キャンバス生地)

            電工バッグ(手提げバッグ)

            電工バッグ(手提げバッグ)

              330x230x230mm ツールバッグ

              330x230x230mm ツールバッグ

                560x205x325mm ツールバッグ

                560x205x325mm ツールバッグ

                  キャリーバッグ(ボストン)

                  キャリーバッグ(ボストン)

                    320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

                    320×120×380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)

                      電工バケツ EA925Mシリーズ

                      電工バケツ EA925Mシリーズ

                        490x160x400mm 手提げ袋

                        490x160x400mm 手提げ袋

                          ショルダーバッグ

                          ショルダーバッグ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 6,970円 2,200円 4,870円 12,600円 10,760円 8,410円 3,150円 6,310円 11,300円 10,420円 5,311円 5,720円 12,562円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ケース
                            重量 879g - - 1.6kg - - - - - 1100g - - -
                            サイズ 585×180×380(H)mm 300×130×360(H)mm - - - - 330×230×230(H)mm 560×205×325(H)mm - - - - -
                            材質 キャンバス生地 キャンバス生地 キャンバス生地 ファブリックポリエステル キャンバス生地 ターポリン生地 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ファブリックポリエステル キャンバス生地 キャンバス生地 -

                            380 x 585mm トートバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました