(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ(14L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ(14L)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,940円
税込単価
7,634円

・ショルダーベルト付(取外し不可)・持ち手や開口部に革の当て付・商品外側に合計...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • サイズ:
    356×178×229(H)mm
  • 材質:
    キャンバス生地
  • 内寸:
    340×150×210mm
  • 容量:
    14L
  • 詳細1:
    ショルダーベルト付(取外し不可)

型番

EA925GM-4A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925GM-4A

ツールバッグ

1個

6,940( 7,634円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ショルダーベルト付(取外し不可)
・持ち手や開口部に革の当て付
・商品外側に合計23個ものポケットが付いており、ツールの運搬に大変便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ(14L)の型番EA925GM-4Aのページです。
型番EA925GM-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグ(14L)

ツールバッグ(14L)

    トートバッグ(カーキ)

    トートバッグ(カーキ)

      トートバッグ(キャンバス生地)

      トートバッグ(キャンバス生地)

        トートバッグ(ナイロン)

        トートバッグ(ナイロン)

          トートバック(折畳式)

          トートバック(折畳式)

            キャンバスバケツ(ショートストラップ)

            キャンバスバケツ(ショートストラップ)

              350x250x350mm 電工角バケツ(橙)

              350x250x350mm 電工角バケツ(橙)

                ツールバッグ蓋付 WM-TB103

                ツールバッグ蓋付 WM-TB103

                  ツールバッグ(ショルダーベルト付)H335×W360,H300×W455

                  ツールバッグ(ショルダーベルト付)H335×W360,H300×W455

                    390×270×260mm ツールバッグ(15ポケット)

                    390×270×260mm ツールバッグ(15ポケット)

                      500x350x210mm ワークバッグ

                      500x350x210mm ワークバッグ

                        440x290x190mm 保冷トートバッグ

                        440x290x190mm 保冷トートバッグ

                          キャリーバッグ(ボストン)

                          キャリーバッグ(ボストン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ワークマスター エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,940円 4,335円 10,760円 7,860円 3,490円 4,870円 5,539円 6,082円 4,810円 11,900円 2,161円 2,960円 11,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ
                            サイズ 356×178×229(H)mm - - - - - 350×250×350(H)mm - - 390(W)×270(D)×260(H)mm 500×350×210(H)mm 440(W)×190(D)×290(H)mm -
                            材質 キャンバス生地 キャンバス生地 キャンバス生地 - ポリエステル キャンバス生地 帆布(防水加工付) - 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 ナイロン、ファブリックポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル
                            内寸 340×150×210mm - - - - - - - - - - - -
                            容量 14L - - - - - - - - 21L - 20L -

                            ツールバッグ(14L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました