(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,100円
税込単価
7,810円

【商品仕様】・ベルト内にパッドが内蔵されており、快適です・材質…軽量ファブリッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:
    軽量ファブリック
  • ベルト幅:
    51mm
  • 腰回り:
    73~116cm
  • ベルト長:
    1160mm
  • サポーター幅:
    125mm

型番

EA925CF-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925CF-1

1個

7,100( 7,810円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベルト内にパッドが内蔵されており、快適です
・材質…軽量ファブリック
・サポーター幅…125mm
・ベルト幅…51mm
・ベルト長…1160mm
・JAN:4518340598652

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)の型番EA925CF-1のページです。
型番EA925CF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

    38mm 作業用ベルト

    38mm 作業用ベルト

      45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

      45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

        40mm 牛革作業用ベルト(黒)

        40mm 牛革作業用ベルト(黒)

          本皮ベルト EDW-F

          本皮ベルト EDW-F

            40mm 作業用ベルト(適用胴囲 1320~1440mm バックル:ダブル)

            40mm 作業用ベルト(適用胴囲 1320~1440mm バックル:ダブル)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ EDWIN(エドウィン) エスコ
              通常価格 7,100円 959円 1,530円 5,590円 1,967円 2,170円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト -
              材質 軽量ファブリック ベルト:ナイロン、バックル:ニッケルメッキ ベルト:ナイロン、バックル:アルミ 牛皮 - -
              ベルト幅 51mm 38mm 45mm 40mm - -
              腰回り 73~116cm - - - - -
              ベルト長 1160mm 1080mm 1550mm 1250mm - -

              50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました