(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,480円
税込単価
6,028円

【商品仕様】・サイズ…140×45×190(H)mm・ベルト幅…55mm・外ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 重量:
    180g
  • サイズ:
    140×45×190(H)mm
  • 材質:
    ファブリックポリエステル
  • ベルト幅:
    55mm

型番

EA925CA-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925CA-7

1個

5,480( 6,028円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…140×45×190(H)mm
・ベルト幅…55mm
・外ポケット2、ジッパー付ポケットの中に内ポケット7
・材質…ファブリックポリエステル
・ライトホルダー、カラビナ付
・背面にはベルト通しだけでなくベルトフック付
・JAN:4548745217957

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)の型番EA925CA-7のページです。
型番EA925CA-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)

    75x40x145mm 電話ホルダー

    75x40x145mm 電話ホルダー

      330x190x500mm リュックサック

      330x190x500mm リュックサック

        343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付)

        343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付)

          11号 工作袋

          11号 工作袋

            320x130x470mm リュックサック

            320x130x470mm リュックサック

              MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック

              MAX FRP ファーストレスポンスポーチ ブラック

                100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

                100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

                  559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)

                  559×279×356mm/36L キャリーバッグ(ボストン)

                    釘袋(ビット差付き)

                    釘袋(ビット差付き)

                      コンベックスケース ブラック・ブルー

                      コンベックスケース ブラック・ブルー

                        電工袋2段

                        電工袋2段

                          490x160x400mm 手提げ袋

                          490x160x400mm 手提げ袋

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コヅチ エスコ マックス(文具) エスコ エスコ DBLTACT DBLTACT コヅチ エスコ
                            通常価格 5,480円 3,860円 8,820円 12,300円 2,033円 2,200円 10,896円 1,950円 10,500円 1,594円 764円 2,414円 5,720円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト - 腰ベルト
                            商品用途 キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ - ツールホルダー キャリーバッグ パーツケース パーツケース キャリーバッグ キャリーバッグ
                            重量 180g - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 140×45×190(H)mm 外寸:75(W)×40(D)×145(H)mm、内寸:57(W)×25(D)×127(H)mm 330(W)×190(D)×500(H)mm 343(W)×178(D)×470(H)mm - 320(W)×130(D)×470(H)mm - 100×45×180(H)mm 356(W)×279(D)×559(H)mm - - - -
                            材質 ファブリックポリエステル ポリエステル ナイロン ポリエステル - 600Dポリエステル - ファブリックポリエステル ポリエステル - - - キャンバス生地

                            140x 45x190mm ツールポーチ(9ポケット)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業時の工具類を入れるために
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            作業時に使用する工具類やスケールを入れて着用して使用しています。以前は、使いたい用具を置き場に取りに行っていましたが、常時身に付けられるようになってから取りに行く時間が短縮になり、大きさ的にも使いやすく、機能的に利用できていて満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました