(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,139円
税込単価
2,353円

【商品仕様】・材質…ポリエステル(1680デニール)・Dカン付・ベルト長…1,...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • サイズ:
    155×40×205(H)mm
  • 材質:
    ポリエステル(1680デニール)
  • ベルト幅:
    37mm
  • ベルト長:
    1100mm

型番

EA925AY-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエステル(1680デニール)
  • D環付
  • ベルト長:1,100mm
  • サイズ:155×40×205(H)mm
  • ベルト幅:37mm

使用方法・使用事例

使用事例

155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付) 使用方法01

ハンディーターミナル入れとしてもご使用いただけます

155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付) 使用方法02
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925AY-1

1個

2,139( 2,353円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル(1680デニール)
・Dカン付
・ベルト長…1,100mm
・サイズ…155×40×205(H)mm
・ベルト幅…37mm
・JAN:4548745229806

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)の型番EA925AY-1のページです。
型番EA925AY-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

    450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

    450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)

      450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

      450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

        雑納バケツ(折畳式/迷彩)

        雑納バケツ(折畳式/迷彩)

          400x105x150mmウエストポーチ

          400x105x150mmウエストポーチ

            254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

            254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

              343x140x 89mm ウエストポーチ

              343x140x 89mm ウエストポーチ

                250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

                250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

                  760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

                  760x400x250mm ボストンバッグ EA927BH-71

                    [5ポケット]ツールポーチ

                    [5ポケット]ツールポーチ

                      [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                      [5ポケット]ツールポーチ(ベルト付)

                        200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

                        200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)

                          540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

                          540x380x230mm リュックサック EA927BH-61

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,139円 1,650円 1,767円 5,280円 1,830円 4,850円 2,580円 2,690円 5,500円 4,930円 8,350円 8,590円 4,800円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                            サイズ 155×40×205(H)mm 450×60×240(H)mm 450×90×270(H)mm - 200(W)×60(D)×150(H)mm 254×102×267(H)mm 342(W)×88(D)×139(H)mm 250×150(H)mm 760(W)×250(D)×400(H)mm 270×60×180(H)mm 270×170×360(H)mm 200×100×270(H)mm -
                            材質 ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(1680デニール) ポリエステル(600デニール) ポリエステル(600デニール) スエード革 ナイロン(420デニール) 羊革 ポリエステル ポリエステル ポリエステル(600デニール)
                            ベルト幅 37mm 40mm 40mm - - 52mm - - - - 50mm - -

                            155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました