(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,425円
税込価格
1,568円

【材質】本体:ポリエステル(1680デニール)、カラビナ:アルミ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • ベルト通し幅:
    50mm
  • 本体:
    ポリエステル
  • カラビナ開口幅:
    15mm
  • カラビナ:
    アルミ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H110×W115×D65

1個

1,425( 1,568円 )

1日目

一部当日出荷可能

H110×W105×D75

1個

1,425( 1,568円 )

1日目

一部当日出荷可能

H125×W105×D55

1個

1,425( 1,568円 )

1日目

一部当日出荷可能

H130×W140×D65

1個

1,425( 1,568円 )

1日目

一部当日出荷可能

H135×W140×D60

1個

1,425( 1,568円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】本体:ポリエステル(1680デニール)、カラビナ:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140

小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140

    160x125x 75mm 小物ケース

    160x125x 75mm 小物ケース

      小物ケース(ポリエステル 1680デニール)

      小物ケース(ポリエステル 1680デニール)

        エスコ ツールホルダー EA925AV-2

        エスコ ツールホルダー EA925AV-2

          280x190mm 工具袋

          280x190mm 工具袋

            270x215mm 工具袋

            270x215mm 工具袋

              ツールホルダー(ポリエステル)

              ツールホルダー(ポリエステル)

                534×114×254mm ダブルバッグ

                534×114×254mm ダブルバッグ

                  ボストンバッグ(ナイロン 420デニール)

                  ボストンバッグ(ナイロン 420デニール)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,425円 1,596円 1,580円 1,296円 158円 317円 770円 9,390円 2,690円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                    商品用途 ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ キャリーバッグ
                    ベルト通し幅 50mm 38×70mm 50mm 60mm - - - - -
                    本体 ポリエステル - - - - - - - -
                    カラビナ開口幅 15mm 15mm 8mm - - - - - -

                    小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました