(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50x1400mm 作業用ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50x1400mm 作業用ベルト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,410円
税込単価
1,551円

【特長】ベルトの長さが1400mmで適用胴囲が1300mmの作業用ベルトです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:
    ベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)
  • ベルト幅:
    50mm
  • ベルト長:
    1400mm
  • 適用胴囲:
    約1300mm
  • バックル:
    ダブル

型番

EA924-57 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA924-57

1個

1,410( 1,551円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ベルトの長さが1400mmで適用胴囲が1300mmの作業用ベルトです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50x1400mm 作業用ベルトの型番EA924-57のページです。
型番EA924-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50x1400mm 作業用ベルト

50x1400mm 作業用ベルト

    37x1080mm 作業用ベルト

    37x1080mm 作業用ベルト

      40mm 作業用ベルト(適用胴囲 1320~1440mm バックル:ダブル)

      40mm 作業用ベルト(適用胴囲 1320~1440mm バックル:ダブル)

        40mm 牛革作業用ベルト(黒)

        40mm 牛革作業用ベルト(黒)

          45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

          45x1550mm 作業用ベルト(タン・サンド)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,410円 675円 2,170円 5,590円 1,530円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 作業ベルト - - 作業ベルト 作業ベルト
            材質 ベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ) - - 牛皮 ベルト:ナイロン、バックル:アルミ
            ベルト幅 50mm 37mm - 40mm 45mm
            ベルト長 1400mm 1080mm - 1250mm 1550mm
            適用胴囲 約1300mm 約950mm 1320~1440mm 860~1180mm -

            50x1400mm 作業用ベルトのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA924-55
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            カラー

            1,410円

            ( 1,551円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました